Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Die Zahnriemenachse drylin® ZLW-1660 ist die ideale Lösung für viele Verstell- und Positionieraufgaben und ergänzt das drylin® ZLW Zahnriemenprogramm um eine weitere Größe.
Die Einbauhöhe beträgt nur 72 mm. Die Hublänge ist frei wählbar (max. 3.000 mm).
100% schmierfreie Linearführung
Max. axiale Last: 500 N
Motoranschluss möglich (NEMA 34)
|
Art.-Nr.: |
|
| Bestellnummer | A | Al | H | E2 | E3 | l | R | f | lt | sg | ha | lz | l2 | d2* | –0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,3 | h9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1660-02-S-100-L (1) |
104 | 100 | 72 | 86 | 82 | 252 | 60 | 2 | 76 | M8 | 43 | 38 | 20 | 14 | 905,69 EUR | ![]() |
ZLW-1660-02-S-100-R (1) |
104 | 100 | 72 | 86 | 82 | 252 | 60 | 2 | 76 | M8 | 43 | 38 | 20 | 14 | 905,69 EUR | ![]() |
| 104 | 100 | 72 | 86 | 82 | 252 | 60 | 2 | 76 | M8 | 43 | 38 | 20 | 14 | 928,83 EUR | ![]() |
|
| Mehr zum gewünschten Artikel: | ||||||||||||||||
3D CAD
Musterbestellung
Auslegung & Berechnung
Preisanfrage
Staffelpreise
myCatalog
|
||||||||||||||||
| Bestellnummer | X | E | LP | dp | T1 | T2 | d | ±0,2 | ±0,25 | ±0,25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1660-02-S-100-L (1) |
- | 100 | 40 | 9 | 65 | 60 | M5 | 905,69 EUR | ![]() |
ZLW-1660-02-S-100-R (1) |
- | 100 | 40 | 9 | 65 | 60 | M5 | 905,69 EUR | ![]() |
| - | 100 | 40 | 9 | 65 | 60 | M5 | 928,83 EUR | ![]() |
|
| Mehr zum gewünschten Artikel: | |||||||||
3D CAD
Musterbestellung
Auslegung & Berechnung
Preisanfrage
Staffelpreise
myCatalog
|
|||||||||
| Gewicht | Gewicht | max. | Übersetzung | Verzahnung | Zahnriemen- | Zahnriemen- | Zahnriemen- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ohne Hub | 100 mm Hub | Hublänge | material | breite | spannung | |||||
| [kg] | [kg] | [mm] | [mm/U] | [mm] | [N] | |||||
| Standard 02 | 4,0 | 0,5 | 3000 | 120 | AT 5 | PU mit Stahl | 32 | 500 |
| max. Radialbelastung | Umlenklager | max. Geschwindigkeit | max. Positionsabweichung | |
|---|---|---|---|---|
| [N] | [m/s] | [mm] | ||
| Standard 02 | 2.000 | Rillenkugellager | 5 | ±0,2 |