|
Art.-Nr.: |
Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
wahlweise Trapez- oder Steilgewinde
Gewinde-Antriebsspindel mit Kugellager
Schienenprofil mit hoher Bauform, extrem verwindungssteif
hohe Stabilität
kostengünstig und 100% schmierfrei
|
Art.-Nr.: |
| Bestellnummer | Hublänge | max. Drehzahl |
max.stat. Tragfähigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [U/min.] | axial [N] | radial [N] | |||
SAW-0630 |
300 | 1000 | 100 | 400 | 228,83 EUR | ![]() |
SAW-0660 |
300 | - | 100 | 400 | 320,49 EUR | ![]() |
SAW-1040 |
500 | 1500 | 500 | 2000 | 206,40 EUR | ![]() |
SAW-1080 |
750 | 0 | 750 | 2000 | 372,51 EUR | ![]() |
SAW-1080-PL |
750 | 0 | 750 | 2000 | Preis auf Anfrage | ![]() |
SAW-1660 |
750 | 1500 | 750 | 3000 | 425,05 EUR | ![]() |
| Mehr zum gewünschten Artikel: | ||||||
3D CAD
Musterbestellung
Auslegung & Berechnung
Preisanfrage
Staffelpreise
myCatalog
|
||||||
| Bestellnummer | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | E5 | E6 | l | lc | hw | f | lt | lb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,3 | -0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,1 | |||||||||
SAW-0630 |
54 | 60 | 32 | 40 | 45 | 51/91 | 11 | 23 | 112 | 92 | 30 | 13,5 | 26 | 10 |
SAW-0660 |
85 | 100 | 38 | 71 | 76 | - | - | - | 156 | - | 34 | 13,7 | 28 | - |
SAW-1040 |
74 | 69 | 50 | 60 | 60 | 56/87/137 | 20 | 40 | 129 | 91 | 45 | 22,5 | 30 | 19 |
SAW-1080 |
108 | 100 | 58 | 94 | 94 | 87 | - | - | 163 | 131,5 | 49 | 22,5 | 31,5 | 15,75 |
SAW-1080-PL |
108 | 100 | 58 | 94 | 94 | 87 | - | - | 163 | 131,5 | 49 | 22,5 | 31,5 | 15,75 |
SAW-1660 |
104 | 150 | 78 | 84 | 86 | 132 | 20 | 40 | 220 | 175 | 72 | 38,5 | 35 | 22,5 |
| Mehr zum gewünschten Artikel: | ||||||||||||||
3D CAD
Musterbestellung
Auslegung & Berechnung
Preisanfrage
Staffelpreise
myCatalog
|
||||||||||||||
| Bestellnummer | tk | ts | tg | kt | sk | sg | kg | d | T | ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±0,1 | Ø | |||||||||
SAW-0630 |
11 | 6,6 | - | 20 | 0 | 5 | 10 | 5 | TR8x1,5 | 21,5 |
SAW-0660 |
11 | 0 | M8 | 20 | 7 | M4 | 2 | 6 | TR10x2 | - |
SAW-1040 |
11 | 6,8 | M8 | 6,4 | 9,5 | M6 | 3,5 | 10 | TR10x2 | 35,5 |
SAW-1080 |
11 | 6,8 | M8 | 18 | 9,5 | M6 | 3,5 | 10 | Ø10 | 37,5 |
SAW-1080-PL |
11 | 6,8 | M8 | 18 | 9,5 | M6 | 3,5 | 10 | Tr12x3 | 37,5 |
SAW-1660 |
15 | 9 | M10 | 8,6 | 11 | M8 | 5,5 | 16 | TR14x4 | 59 |
| Mehr zum gewünschten Artikel: | ||||||||||
3D CAD
Musterbestellung
Auslegung & Berechnung
Preisanfrage
Staffelpreise
myCatalog
|
||||||||||