Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
drylin® ZLW Linearachsen "Typ EX" sind vorbereitet
für Anwendungen in hochsensiblen Umgebungen
wie Mehlproduktion, Holzbearbeitung oder Lackieranlagen
mit EX-Anforderung. Die Achse wird in individueller
Hublänge mit dry-tech® Gleitfolien, einem leitenden Zahnriemen sowie
einer Erdung konfiguriert.
Erdung für Spannungsabbau
Individuelle Hublängen bis 2.000 mm
Schlittenlängen 100 / 150 / 200 mm
Viele Motorkits zur Adaption von Schritt- und Gleichstrommotoren
| Art.-Nr. | Gewicht | Gewicht | Hublänge | Übersetzung | Verzahnung | Zahnriemen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ohne Hub [kg] | 100 mm Hub [kg] | max.* [mm] | [mm/U] | -material | -breite [mm] | -spannung [N] | ||||
ZLW-1040-02-EX |
0,7 | 0,14 | 1000 | 70 | AT5 | PU mit St | 16 | 200 | ||
| Mehr zum gewünschten Artikel: | ||||||||||
3D CAD
Musterbestellung
Auslegung & Berechnung
PDF
Preisanfrage
Staffelpreise
myCatalog
|
||||||||||
| Art.-Nr. | A | Al | H | E2 | E3 | I | R | f | lt | ha | lz | l2 | d2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | -0,3 | h9 | ||||||||||
ZLW-1040-02-EX |
74 | 100 | 45 | 60 | 87 | 204 | 40 | 1 | 52 | 22 | 27 | 20 | 6 | ||
| Mehr zum gewünschten Artikel: | |||||||||||||||
3D CAD
Musterbestellung
Auslegung & Berechnung
PDF
Preisanfrage
Staffelpreise
myCatalog
|
|||||||||||||||
| Art.-Nr. | X | E | AP | LP | dp | n | nb | nw | nh | dT | T1 | T2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±0,2 | -1,0 | ±0,25 | ±0,25 | |||||||||||
ZLW-1040-02-EX |
variabel | 60 | 78 | 40 | 6,4 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 15,5 | 5 | 36 | 26,5 | ||
| Mehr zum gewünschten Artikel: | ||||||||||||||
3D CAD
Musterbestellung
Auslegung & Berechnung
PDF
Preisanfrage
Staffelpreise
myCatalog
|
||||||||||||||