Delta-Roboter für schnelle Pick & Place-Aufgaben

Animation Delta Roboter

Mit 2- oder 3-Achsen für schnelle Pick & Place-Aufgaben ab 3.290,24€

  • Plug-and-play Steuerungshardware inklusive kostenloser Software
  • Als 2- oder 3-Achs-Kinematik
  • Kurze Lieferzeiten

Tech Facts zu igus Delta-Robotern

icon strength

Bis zu 5 kg Nutzlast

icon reach

Bis zu 700 mm Reichweite

icon DOF

Bis zu 3 Freiheitsgrade

icon speed

Geschwindigkeit max. 100 Picks / min

icon repeatability

Wiederholgenauigkeit ±0,5 mm

icon temperature

Umgebungstemperatur 0-50°C

Delta-Roboter in Aktion

Aktuelle igus Delta-Modelle

DLE-ZR-0001

2-Achs Delta DLE-ZR-0001

DLE-DR-0050

3-Achs-Delta DLE-DR-0050

DLE-DR-0001

3- Achs-Delta DLE-DR-0001

Delta-Roboter auf orangenem Hintergrund

Low Cost Automation Bildungsprogramm

Low Cost Automation Shop

iSets

Jetzt Delta-Roboter von Low Cost Automation Live erleben

Low Cost Automation Magazin

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Alexander Mühlens
Alexander Mühlens

Leiter Geschäftsbereich Low Cost Automation, Prokurist

+49 2203 9649 8255E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung