Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Individuelle Maschinenelemente aus dem 3D-Drucker

Reibungsarm und langlebig - aus selbstschmierenden iglidur Kunststoffen

3D-Druck Zahnräder

Zahnräder

  • Zahnrad, Stirnrad, Kegelrad, Schneckenrad, Kettenrad uvm. aus dem 3D-Drucker
  • Individuell gefertigt in 24-72 Stunden
  • Schmiermittelfrei und abriebfest
  • Optimierte Zahnform für eine höhere Lebensdauer
  • Berechenbare Lebensdauer
  • Keine Werkzeugkosten

Mehr über Zahnrad-Varianten aus dem 3D-Drucker
3D-Druck Greifer

Greifer

  • Robotergreifer, 2-Finger-Greifer, 3-Finger-Greifer, Greifsysteme aus dem 3D-Drucker
  • Extrem stabil, schlag- und abriebfest dank iglidur I150 Material für Greifer
  • Gedruckt innerhalb von 24 Stunden
  • Bis zu 50-fach verschleißfester als Standardmaterialen wie Polylactid (PLA) oder ABS

Mehr über Greifer aus dem 3D-Drucker
3D-Druck Multimaterial-Bauteil

2K-3D-Druck: Multimaterialbauteile

  • Kombination mit steifen oder flexiblen Materialien möglich
  • Hohe Materialfestigkeit bei minimalem Verschleiß
  • Ideal für den Leichtbau
  • Mehr Geometriefreiheit bei größerer Materialauswahl
  • Auch umspritzte 3D-Druck Teile möglich

Mehr über Bauteile aus dem 3D-2K-Druck
Zahnstangen aus dem 3D-Drucker

Zahnstangen

  • Schnelle und kosteneffizient ab Stückzahl 1
  • Individuelle Zahnstangen realisierbar
  • Optimierte Zahnform für höhere Lebensdauer
  • Haltbarkeit und Eigenschaften vergleichbar mit Spritzgussteilen aus iglidur Werkstoffen

Mehr über Zahnstangen aus dem 3D-Drucker
Gleitlager aus dem 3D-Drucker von igus

Gleitlager

  • Alle Sonderformen und Größen möglich
  • Innerhalb von maximal 72h hergestellt
  • Abriebfestigkeit wie bei iglidur Spritzguss-Gleitlagern
  • Wirtschaftlich ab Stückzahl 1 bis 5.000 Stück - abhängig von der Größe

Mehr über Gleitlager aus dem 3D-Drucker
Komplexe Bauteile im 3D-Druck Service von igus bestellen

Komplexe Bauteile

  • Für einfache und hochkomplexe Sonderteile
  • Verschleißarme Eigenschaften wie bei Spritzgussteilen aus iglidur Werkstoffen
  • Keine Werkzeugkosten: Anpassungen und Optimierungen an Bauteilen sind unkompliziert möglich

Mehr zu komplexen Bauteilen aus dem 3D-Drucker
Kunststoff Rollen aus dem 3D-Drucker von igus

Rollen

  • Messerkantenrollen, Seilrollen, Profilrollen, Führungsrollen, Spurkranzrollen, Formrollen im 3D-Druck
  • Schnelle und kosteneffiziente Fertigung
  • Individuelle Rollen ab Stückzahl 1
  • Jede Rolle herstellbar ab Wandstärke 0,5mm
  • Langlebig und reibungsoptmiert

Mehr zu Rollen aus dem 3D-Drucker
3D-Druck Gewinde

Gewindemuttern

  • 3D-Druck Antriebsgewinde
  • Aus iglidur Hochleistungskunststoffen für bewegte Anwendungen
  • Besonders reibungsarm und langlebig
  • Schnelle Fertigung – auch von komplexen Geometrien
  • Online konfigurieren, Preis ermitteln und bestellen

Mehr über Gewinde aus dem 3D-Drucker
3D-Druck Kunststoff Gleitplatten

Kunststoff Gleitplatten aus dem 3D-Drucker

  • Individuelle Gleitplatten online konfigurieren
  • Sonderabmessungen und Bohrungen ohne mechanische Bearbeitung
  • Selbstschmierend durch inkorporierte Festschmierstoffe
  • Abriebfest und reibungsarm durch iglidur Polymere
  • Lieferbereit in 1 - 3 Tagen und sofort einsetzbar

Mehr Informationen zu Gleitplatten

Bauteile mit integrierten Sensoren

3D-Druck mit eingebetteten Sensoren

  • Verschleisteile mit Sensoren per Multi-Material-3D-Druck
  • Warnung wenn Verschleißgrenze erreicht
  • Warnung bei Überlast
  • Ausfallkosten reduzieren durch Crash-Vermeidung

Mehr über isense 3D-Druck

Anwendungsbeispiele und Kundenreferenzen

3D-Druck Musterbox bestellen

Musterbox vom 3D-Druck Dienstleister für Verschleißteile aus iglidur

Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität unserer Bauteile aus dem 3D-Druck. Bestellen Sie unsere kostenlose Musterbox mit einer Auswahl gedruckter Beispiele und iglidur Filamente. 

3D gedruckte Bauteile Muster bestellen

3D gedruckte Bauteile im Test

3d gedruckte Bauteile werden getestet

In unserem hauseigenen Labor testen wir unsere Produkte auf Verschleiß, Reibung und Widerstand gegen Korrosion, Chemikalien, Hitze etc., um unseren Kunden die bestmöglichen Lösungen und präzise Vorhersagen über deren Lebensdauer anzubieten. 

Hier finden Sie die Testergebnisse


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.