Change Language :
Wir geben mit gutem Gewissen bis zu 4 Jahre Garantie auf unsere Leitungen, da wir mit über 30 Jahren Erfahrung in unserem 5.500 m² großen Testlabor und 700 parallel laufenden Versuchen sichere Vorhersagen über die Lebensdauer unserer Leitungen treffen können.
Die chainflex Garantie setzt die für die jeweilige Leitungsfamilie geltenden Einsatzbedingungen voraus. Diese setzen sich aus Parametern wie Temperatur, Bewegungsart, Torsion, Medieneinfluss und Biegeradius zusammen. Die Garantie erhalten Sie auf bis zu 4 Jahren oder 100 Mio. Doppelhüben je nachdem, was zuerst eintritt. Die Anzahl der von der Garantie abgedeckten Doppelhübe ergibt sich aus der Einbauart und der Leitungsqualität. Diese wird im aktuellen Katalog, in den Datenblättern und im Lebensdauerrechner beschrieben.
| Doppelhübe* | 5 Mio. | 7,5 Mio. | 10 Mio. |
|---|---|---|---|
| Temperatur von/bis [°C] | Biegeradius min. [Faktor x d] | Biegeradius min. [Faktor x d] | Biegeradius min. [Faktor x d] |
| -35/-15 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
| -25/+90 | 5 | 6 | 7 |
| +90/+100 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
* Höhere Anzahl an Doppelhüben? Lebensdauer online berechnen
In dieser Tabelle finden Sie die technischen Parameter der chainflex CF9 Steuerleitung. Bei Einsatz der Leitung gemäß der vorgegebenen Einsatzbedingungen, gilt eine anwenderbezogene Lebensdauergarantie von 5, 7,5 oder 10 Mio. Doppelhüben. Die Lebensdauer selbst kann deutlich darüber liegen.
Angenommen Sie nutzen eine Leitung von 12 mm Durchmesser in einer Energiekette mit einem Radius von 100 mm. Es ergibt sich eine Biegefaktor von 8,3 (100 mm/12 mm). Um eine Aussage über die Haltbarkeit zu erhalten, benötigen Sie die Informationen aus den technischen Rahmenbedingungen (Temperatur und Anzahl der Doppelhübe). Bei einem angenommenen Temperaturbereich von -25/ +90 °C) mit 8 x d liegt der effektive Biegefaktor über der Mindestgrenze von 7. 10 Millionen Doppelhübe werden garantiert! Bei höherer oder niedriger Temperatur läge der notwendige Faktor für diese Garantiestufe bei 8,5. Dadurch reduziert sich die Anzahl der Doppelhübe auf garantierte 7,5 Millionen Hübe.
Diese Aussagen schaffen Zuverlässigkeit und Planungssicherheit für Ihre gesamte Anlage!

UL verified: chainflex bekommt höchste Anerkennung durch weltweit angesehene Prüfungsorganisation
igus hat als erste deutsche Firma das Versprechen für chainflex-Leitungen validieren lassen. In einem aufwendigen Zertifizierungsprozess bestätigte das US-Institut „Underwriters Laboratories“ die Richtigkeit der Aussage „igus 4-year chainflex cable guarantee and service life calculator based on 2 billion test cycles per year“. Damit ist das Kölner Unternehmen das erste in Europa, was den Wahrheitsgehalt einer werblichen Aussage durch eine Prüfinstitution bestätigen lässt. Künftig verlässt weltweit keine chainflex-Leitung mehr das Werk, die nicht durch das UL-Marketing Label mit seiner eindeutigen, auf igus verweisenden Nummer B129699 gekennzeichnet ist.
Insgesamt 1044 der über 1350 im Portfolio befindlichen und ab Lager verfügbaren Leitungen besitzen bereits eine klassische UL-Zulassung. Dies ist Voraussetzung für die reibungslose Inbetriebnahme einer Anlage in den USA. Der Export von Anlagen nach Amerika wird damit reibungslos laufen. Die Kombination aus UL-Zulassung und UL-Marketing-Label sichert den reibungslosen Export nun doppelt.
Diese Aussagen schaffen Zuverlässigkeit und Planungssicherheit für Ihren gesamten Investitionsprozess; jetzt umso mehr, da sie von externer Stelle bestätigt wurden! Erfahren Sie hier alles zu UL verified:

Persönlich
Montag bis Freitag: 8–20 Uhr
Samstag: 8–12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)