Kleine Energieketten für kleine Bauräume

e-chain

E2.1 micro

E2.1 micro
  • Innenhöhen: 10 bis 15 mm
  • Verfügbar in drei Versionen:
    • Geschlossen
    • Im Innenradius beidseitig aufklappbar
    • Im Außenradius beidseitig aufklappbar
  • Integrierte Bremse für besonders ruhigen, leisen Lauf
  • 25% höhere freitragende Länge und 100% höhere Zusatzlast zu baugleichen Typen
  • Optionales Öffnungswerkzeug für ein noch schnelleres Öffnen und Schließen

E2 micro

E2 micro
  • Innenhöhen: 5 bis 15,6 mm
  • Verfügbar in drei Versionen:
    • Geschlossen
    • Im Außenradius aufklappbar
    • Im Innenradius mit Filmscharnier aufklappbar

easy chain

easy chain
  • Innenhöhen: 5 bis 48,5 mm
  • Verfügbar in zwei Versionen:
    • Im Außenradius befüllbar
    • Im Innenradius befüllbar
  • Leitungen einfach eindrücken und herausziehen
  • Auch mit Mehrkammersystem erhältlich
  • UL94-V2 Klassifizierung

E2 mini

E2 mini
  • Innenhöhen: 17 bis 41 mm
  • Verfügbar in drei Versionen:
    • Geschlossen
    • Im Innenradius öffenbar
    • Im Außenradius öffenbar

zipper

Zipper
  • Innenhöhen: 9 bis 32 mm
  • Öffnungsstege an einem Band am Außenradius
  • Leiser Lauf durch kleine Teilung der Kettenglieder
  • Auch als geschlossene „Rohr-Variante“ erhältlich
  • iF-Design-Preis für Reißverschluss-Design

draw e-chain

draw e-chain
  • Innenhöhen: 17 mm
  • Wenige Teile dank Band-Design und keine zusätzlichen Anschlusselemente
  • 13 % flacher als die bisher flachste Standard-Energiekette B17.1.048.0 (um 90° gedreht eingebaut) und dabei von oben befüllbar
  • Montage in wenigen Minuten erledigt

Tipps für eine langlebige Energieführung

Tipps für freitragende Energieketten

Tipps für freitragende Energieketten

Tipps für gleitende Energieketten

Tipps für gleitende Energieketten

Tipps für hängende Energieketten

Tipps für hängende Energieketten

Kabel und Leitungen für kleine Bauräume in Energieketten

CFSPECIAL.532

Steuerleitung

  • CF130.UL/CF140.UL
  • PVC-Außenmantel
  • Biegefaktor bis zu 7,5 x d
  • Für Anwendungen in Verkaufsautomaten und in der Holz- und Steinbearbeitung
CFSPECIAL.572

Datenleitung

  • CF211/CF211.PUR
  • PVC/PUR-Außenmantel
  • Biegefaktor bis zu 7,5 x d
  • Für Anwendungen in Verkaufsautomaten, Werkzeug- oder Verpackungsmaschinen

Busleitung

  • CFBUS.PUR
  • PUR-Außenmantel
  • Biegefaktor bis zu 12,5 x d
  • Für Anwendungen in Verkaufsautomaten und in Bearbeitungs-/Werkzeugmaschinen
CFSPECIAL.562

High-End Steuerleitung

  • CF98.PLUS/CF99.PLUS
  • TPE-Außenmantel
  • Biegefaktor bis zu 3 x d
  • Für Anwendungen in Automatiktüren und Bestückungsautomaten

High-End Mess- Systemleitung

  • CF11.D
  • TPE-Außenmantel
  • Biegefaktor bis zu 6,8 x d
  • Für Anwendungen in Werkzeugmaschinen und Bearbeitungsmaschine

High-End Motorleitung

  • CF37.D/CF38
  • TPE-Außenmantel
  • Biegefaktor bis zu 7,5 x d
  • Für Tieftemperatur-Anwendungen , schnelles Handling und Regalbediengeräte

High-End Servoleitung

  • CF29.D
  • TPE-Außenmantel
  • Biegefaktor bis zu 6,8 x d
  • Für Tieftemperatur- Anwendungen, in Regalbediengeräten und Bearbeitungsmaschinen

High-End Busleitung

  • CFBUS.LB
  • TPE-Außenmantel
  • Biegefaktor bis zu 7,5 x d
  • Für Anwendungen in Verkaufsautomaten, schnelles Handling und Halbleiterbestückung

In der Praxis realisiert

Energieketten seit 2007 im Einsatz bei Gollmann Kommissionieranlagen

Energieketten seit 2007 im Einsatz bei Gollmann Kommissionieranlagen

Energieketten-Recycling

chainge

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung