Schmierung und Personalkosten eingespart

Mit Polymerlagern in der Fördertechnik. Die Erfolgsgeschichte Heineken Brasil.

Förderband

1.560 Stunden Wartungszeit pro Jahr gespart

Was wäre wenn...

invert_colors_off

450.478 €

person

5.428.800 €

access_time

249.600 Std.

public

28.814 kg

Welche Schmierfrei-Potenziale gibt es noch in der Fördertechnik?

test
Tragrolle

1.) 48 % Gewichtsersparnis

igubal Flanschlager

2.) 100 % schmier- /wartungsfrei

Rockinger Kupplungseinsatz

3.) 40 % bessere Performance

Kugellager

42 % geringere Masseträgheit

Messerkantenrolle

FDA-konform umlenken

Zahnräder und Zahnstangen

Im Testlabor bewährt

Linearachse

Breites Baukastensystem

Messerkantenrolle

Geräuscharm, bis zu 4 x leiser

Fördertechnik

Alle Lösungen für Fördersysteme