IAA Transportation 2026

Produktneuheiten & Highlights zur Messe

15.–20. September 2026

Messe Hannover | Halle 26 | Stand E55

Neuheiten & Highlights

NEU Maximale Rangierfläche am MCS-Ladepunkt

  • Weniger Verschleiß und keine Diebstahlgefahr der Leitung
  • Mehr Arbeitssicherheit: keine Stolperstellen und kein Kabel im Fahrbereich

NEU Keine Stolperfallen, kein Kabeldiebstahl

  • Automatisches Wiederaufrollen der Leitung
  • Schutz vor Leitungsdiebstahl im eingezogenen Zustand
  • Mit Montagebohrungen für die einfache Integration

NEU Kein PTFE, mehr Planungssicherheit

  • 100 % vergleichbare oder bessere Verschleißeigenschaften gegenüber PTFE-basierten Lösungen
  • Nur 10 % teurer als PTFE-basierte Lösungen

NEU 3-mal günstiger als Metall-POM-Gleitlager

  • Für schwellende oder punktuelle Lasten bis zu 75 MPa
  • 100 % schmier- und wartungsfrei

NEU Extrem leichtgängig bis 200 N

  • Minimaler Reibwert (μ = 0,05)
  • Kompakt: nur 30 mm Systemhöhe
  • Auch mit gebogenen Schienen erhältlich

NEU 50-mal langlebiger bei hohen Lasten

  • Min. 50-fache Lebensdauer bei 200N und 500U/min im Vergleich zu Kunststoffkugellager mit Kunststoff-Innenring

Gewichtsoptimiert mit viel Platz

  • Leicht und geräumig durch reduzierte Seitenteile und schlankere Stege
  • Für kompakte Anwendungen mit kurzen Verfahrwegen
  • Seitliche Gleitflächen für Betrieb "auf der Seite"

Kein Schleifring, keine Korrosion

  • Unterbrechungsfrei für Strom, Daten und Luft
  • Einfacher Austausch der verwendeten Leitung
  • Flexibel einsatzbar, z.B. für die Bestromung von Trailern an Verladebuchten

Bis zu 12,5 Mio. Zyklen

  • Hohe Zuverlässigkeit bei permanenten Biegewechseln
  • Temperaturbeständig von -35 °C bis +100 °C
  • Weniger Kabelbrüche durch hochflexiblen Leiteraufbau
  • Bis zu 4 Jahre Garantie

Erst zu igus ... dann zur Messe

Truckstop 2026

NFZ-Fachtagung auf dem igus Campus am 14. September