1-20 von 93 Ergebnissen
iglidur® W300, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® G, zylindrisches Gleitlager, mm
Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen
99+ Artikel
Der Allround-Klassiker mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis
Digitaler Schrittmotortreiber
4 Artikel
Schutzart: IP65
Innenhöhe hi: 24 mm, Innenbreite Bi: 38 - 103 mm, Biegeradien R: 55 - 250 mm, Teilung: 27,8 mm
36 Artikel
Eine Weiterentwicklung des typischen NEMA23 mit annähernd doppeltem Drehmoment
Dieser Motor überzeugt durch seine sehr kleine Bauform
Eine Weiterentwicklung des typischen NEMA24 mit annähernd doppeltem Drehmoment
Für Konstruktionen von Schrittmotoren mit integrierter Spindel, Flanschmaß 60 mm, Haltemoment: 3,00 Nm, Nennstrom: 4,20A
In Kombination mit passendem Getriebe erreichen drylin Linearachsen mit den neuen BLDC Gleichstrommotoren eine höhere Geschwindigkeit und ein höheres Drehmoment
In Kombination mit passendem Getriebe erreichen drylin Linearachsen mit den neuen BLDC Motoren eine höhere Geschwindigkeit und ein höheres Drehmoment
Integrierte Wellendichtung verhindert Eindringen von Wasser
Die integrierte Bremse hält vertikale Lasten sicher in der Anwendung