1-19 von 381 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® M250, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® M250, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
iglidur® A200, zylindrisches Gleitlager, mm
FDA-konform für niedrige Geschwindigkeiten
99+ Artikel
Der robuste Allrounder mit hervorragender Schwingungsdämpfung
Ermöglicht höchste Sicherheits- und Dichtheitswerte.
78 Artikel
Systemhalter einteilig mit integriertem Sicherheitsbügel.
8 Artikel
Das Hochlastlager bis 200 MPa
Metal version, EMC shielding
5 Artikel
Zur zusätzlichen Sicherung der Anschlußarmaturen
17 Artikel
Nickel-plated, metal version, EMC shielding
3 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 80 mm, Biegeradien R: 38 - 145 mm, Teilung: 33,3 mm
25 Artikel
51 Artikel
38 Artikel