1-20 von 50 Ergebnissen
iglidur® G1, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® G, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® H1, zylindrisches Gleitlager, mm
Der neue schmierfreie Standard mit doppelter Leistung
77 Artikel
Der Allround-Klassiker mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis
99+ Artikel
Dauerläufer mit hoher Medienbeständigkeit
81 Artikel
Offenes anodisiertes Aluminiumgehäuse, lange Bauform
7 Artikel
Geschlossenes, anodisiertes Aluminiumgehäuse, lange Bauform
Innenhöhe hi: 10,5 mm, Innenbreiten Bi: 6 - 64 mm, Biegeradien R: 18 - 38 mm, Teilung: 20 mm
24 Artikel
Geschlossenes, anodisiertes Aluminiumgehäuse, lange Bauform mit Handklemmung
Offenes, anodisiertes Aluminiumgehäuse, lange Bauform mit Handklemmung
Offenes, anodisiertes Gehäuse-Loslager
Offenes anodisiertes Aluminiumgehäuse, lange Bauform, einstellbar
Geschlossenes, anodisiertes Gehäuse-Loslager
PTFE-frei
PTFE frei
Für konkave oder konvexe Schienen gibt es sogar Radien bis zu 75 mm.