Whitepaper-Banner mit readychain-Prozessoptimierung und Broschüren-Mockup.

Ihr Hersteller für einbaufertig konfektionierte Energieketten – readychain®

Alles aus einer Hand: Individuell - einbaufertig - endgeprüft - 75% Montagezeit gespart

igus Logo und Videoanruf mit einer Person, die ein Bauteil zeigt.

Kostenlose Beratung

igus Module Connect und Broschüren als Produktpräsentation.

Schnittstellenoptimierung

igus Readychain MC Shop mit Einkaufswagen-Symbol und elektrischem Steckverbinder.

Module Connect

readychain® im Einsatz

readychain® - Aktuelle Informationen

readychain und readycable zur HMI News 2026 mit Leitungen und Steckverbindern.

... Tech up, cost down. It's our job.

igus readychain Samplebox mit Kabelkette und Zubehör im Karton.

Einbaufertig statt Einzelteile

Vorlage zur Identifizierung von Harting-Rechteckverbindern für readycable, mit Ausschnitten und Typenübersicht.

Messschablone für Rechteckstecker

Zwei Arbeiter montieren Energieketten an einer Industrieanlage.

Prozessoptimierung

Kabelanschlussmodul mit mehreren Leitungen und Steckverbindern.

Module Connect

Plug-in e-chain und readychain mit micro-speed Steckverbindern als Montageübersicht.

Plug-in e-chain®

Gründe für eine konfektionierte Energiekette

  • Konfektionierungszeit sinkt um bis zu 95%
  • Reduzierung der Fertigungskosten
  • Minimaler Logistikaufwand - keine Lagerfläche erforderlich
  • Beschaffungsoptimierung - ein System, eine Artikelnummer
  • Montagezeit reduzieren - weniger Maschinenstillstand
  • Montage vor Ort - internationaler Service mit 38 Standorten
  • Sonderanfertigungen möglich - igus entwickelt weitere Bauteile

readychain® Varianten

Alle Vorteile hier im Überblick

readychain 3-6-9-13 Box mit geführten Kabeln.

■□□□□

■■□□□

■■□□□

readychain Box 3-6-9-13 mit Kabeln und Steckverbindern.

■■□□□

■■■□□

■■■□□

readychain 3-6-9-13 Box mit Kabeln und Anschlüssen in einer technischen Teaser-Grafik.

■■■□□

■■■□□

■■■■□

■■■■■

■■■■■

■■■■■

Readychain-Komponenten mit Pfeil zur montierten Energiekette.

Weitere Informationen

readychain Fabrik

Luftaufnahme einer großen Fabrikhalle mit Solardach und umliegenden Industrieflächen.
  • 1.600 konfektionierte Energiekettensysteme verlassen pro Woche die Fabrik
  • 4.175 m² Fläche für Konfektionierung
  • Weltweit über 5.200 Mitarbeiter davon über 350 Mitarbeiter für die Konfektionierung
  • 38 Niederlassungen weltweit inkl. 14 readychain Fabriken

Das weltweit größte Testlabor

Testlabor mit Förderanlage und Energiekette in einer Industriehalle.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Markus Hüffel
Markus Hüffel

Product Manager readychain® & readycable®

+49 2203 9649 347E-Mail schreiben

Allgemeiner Kundenservice