Entdecken Sie igubal Lagereinsätze – die schmierfreie Alternative zu traditionellen UC-Kugellagern

Flanschlager mit iglidur J Lagereinsatz im Austausch von links nach rechts geteilt dargestellt.

Suchen Sie nach einer wartungsfreien und kosteneffizienten Alternative zu UC-Kugellagern?

format_color_reset

Schmierfrei

build_circle

Wartungsfrei

autorenew

1:1-Austausch

eco

Umweltfreundlich

auto_awesome

Leicht

euro

Günstig

Das finden Sie auf dieser Seite

Die Vorteile der Wellenlagerung mit igubal

Granulat mit Festschmierstoff unter der Lupe.
Schmierung – nie zu viel, nie zu wenig, immer die richtige Menge
Chemische Reinigung, feuchte Umgebung, Lebensmittelkontakt?

Vom Kundenimpuls zur Produktidee

Die Geschichte unserer igubal Lagereinsätze

J3

Lagereinsatz aus iglidur J3

Hohe Verschleißfestigkeit
Kunststoffring mit Speichenstruktur, freigestellt.

H3

Lagereinsatz aus iglidur H3

Grauer igus-Gleitring mit Rippenstruktur.

J

Lagereinsatz aus iglidur J

Beige igubal Kugelkalotte mit freigestelltem Hintergrund.
Process Icon

A180

Lagereinsatz aus iglidur A180

Process Icon

A351

Lagereinsatz aus iglidur A351

Blauer Kunststoff-Lagereinsatz mit zentraler Bohrung und Verstärkungsrippen.

X

Lagereinsatz aus iglidur X

Schwarzer Dichtungsring mit zentraler Bohrung.

1:1 Austausch | Lagereinsatz-Kompatibilität

GehäuseLagereinsatz■ = J3 Spritzguss/CNC■ = H3 Spritzguss/CNC■ = J Spritzguss■ = A180 CNC■ = A351 CNC■ = X CNC
PP203 | PFL203■ EM-17-12(-SP)✔
P203 | FL203 | F203■ EM-17-17(-SP)✔✔✔
PP204 | PFL204■ EM-20-14(-SP)✔
P204 | FL204 | F204■ EM-20-17(-SP)✔✔ ✔✔✔
PP205 | PFL205■ EM-25-15-(-SP)✔
P205 | FL205 | F205■ EM-25-17(-SP)✔✔✔✔✔
PP206 | PFL206■ EM-30-16(-SP)✔✔✔
P206 | FL206 | F206■ EM-30-19(-SP)✔✔✔✔✔
P208 | FL208 | F208■ EM-30-21-80(-SP)✔✔
PP207 | PFL207■ EM-35-17(-SP)✔
P207 | FL207 | F207■ EM-35-20(-SP)✔✔✔✔
PP208 | PFL208■ EM-35-21-80(-SP)✔✔
PP208 | PFL208■ EM-40-18-(-SP)✔
P208 | FL208 | F208■ EM-40-21(-SP)✔✔✔✔✔
P209 | FL209 | F209■ EM-45-22(-SP)✔✔
P210 | FL210 | F210■ EM-50-24(-SP)✔✔
Kunststofflager mit schwarzem Gehäuse und hellen Lagereinsätzen.

Kunststoff-Stehlager

  • Alternative zu UCP204 bis UCP208
FL204-KS-JEM-20-17-SP Flanschlager mit Kunststofflager für Welle.

Kunststoff-Flanschlager

  • Alternative zu UCFL203 bis UCFL210
Stehlager mit Gussgehäuse

Gussgehäuse-Stehlager

  • Alternative zu UCP204 bis UCP210
igus igubal Flanschlager mit weißem Gleitlager-Einsatz.

Gussgehäuse-Flanschlager

  • Alternative zu UCFL203 bis UCFL210
igus PA205-KS Kunststofflager mit heller Innenbuchse.

Kompaktes Stehlager mit Kunststoffgehäuse

  • Alternative zu UCPA204 bis UCPA208
Kunststofflager mit quadratischer Montageplatte und vier Befestigungsbohrungen.

Kompaktes Flanschlager mit Kunststoffgehäuse

  • Kompakte Alternative zu UCF208
igus Lagerbock mit Kunststoff-Gleitlager freigestellt.

Low-Cost Stehlager mit Blechgehäuse

  • Alternative zu UCPP202 bis UCPP208
Gleitlager mit Metallgehäuse, freigestellt.

Low-Cost Flanschlager mit Blechgehäuse

  • Alternative zu UCPFL202 bis UCPFL208

Lagereinsätze für metallische Steh-und Flanschlager

Lagereinsätze in der Getränke- und Abfüllindustrie

Mehr zu igubal Gelenklagern

Shop

Tool

Knowledge Base

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Yannik Michna
Yannik Michna

Sales Manager

+49 2203 9649 7474E-Mail schreiben

Allgemeiner Kundenservice