Kugellager-Wiki: Technisches rund um Kugellager

Unser Kugellager-Wiki im Überblick:

Whitepaper

Leistungsmerkmale von Kugellagern aus Hochleistungskunststoffen

Leistungsmerkmale von Kugellagern aus Hochleistungskunststoffen
Whitepaper herunterladen

System- und Funktionsintegration bei Polymerkugellagern

System- und Funktionsintegration bei Polymerkugellagern
Whitepaper herunterladen

Kugelrollen aus Kunststoff: Eine vielversprechende Alternative zu Metall

Kugelrollen aus Kunststoff: Eine vielversprechende Alternative zu Metall
Whitepaper herunterladen

Sieben Tipps zur Auswahl der optimalen Förderrollen/Tragrollen

Whitepaper herunterladen

Kugellager fetten?

Kugellager wechseln: von Metall zu Kunststoff
Mehr zum Thema „schmierfrei“ erfahren

Kugellager-Maßtabelle

Kugellager von igus mit technischer Zeichnung
Mehr zu Kugellager-Größen erfahren

Für hohe Drehzahlen

Kugellager für hohe Drehzahlen
Mehr zum Thema „hohe Drehzahlen“ erfahren

Fragen rund um das Thema Kugellager

Einbauempfehlung xiros Kugellager
  • Hohe Verschleißfestigkeit aufgrund der Formgebung unter hohem Druck
  • Homogene Materialverteilung
  • Kostengünstige Produktion, somit auch günstige Preise
  • Vereinfachung der Kugellager-Montage
Defektes Metallkugellager
  • das durch den Verschleiß verursachte Lagerspiel ein nicht mehr akzeptables Ausmaß angenommen hat, beispielsweise beim „Schlackern“ der Welle.
  • der Käfig verschlissen ist und droht herauszufallen.
  • die Lagerringe durch zu hohe Stoßkräfte gebrochen sind.
  • die Laufflächen der Lagerringe sichtlich beschädigt sind.
  • das Kugellager beispielsweise durch grobe Verschmutzung blockiert ist.
  • die Kugeln (Glas) gebrochen sind.
  • „vorher nicht dagewesene Geräuschemissionen“ auftreten.
  • kein Lagerspiel mehr durch Ablagerungen auf den Kugeln vorhanden ist.
WALK-IN bei xiros Kunststoff-Kugellagern
SNAP-IN bei xiros Kunststoff-Kugellagern
  • Z = einseitige Blechdeckscheibe mit Spaltdichtung
  • ZZ/2Z = wie oben, beidseitig
  • RS = einseitige, schleifende Gummidichtung
  • LB = wie oben
  • 2RS = wie oben, beidseitig
  • LLU = wie oben, berührungslose Gummidichtung, beidseitig
  • EE = wie oben, beidseitig berührend, schleifend
  • RZ = einseitige, berührungslose Gummidichtung
  • LB = wie oben
  • 2RZ = wie oben, beidseitig
  • LLB = wie oben
Dichtungen für xiros Kugellager
Was ist ein Kugellager? Hier schnell erklärt im Video.
Aufbau xiros Kugellager

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Marcus Semsroth
Marcus Semsroth

Leiter Geschäftsbereich xiros® Polymerkugellager

+49 2203 9649 7202E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung