Change Language :

Mit bereits weit über 5.000 Antriebsleitungen erweitert igus nun sein jederzeit verfügbares Katalogprogramm (versandfertig innerhalb von 5 Arbeitstagen) mit all seinen Vorteilen (4 Jahre Garantie, ab Stückzahl 1, keine Schnittkosten, 7 verschiedene Leitungsqualitäten, anschlussfertig und endgeprüft). Die konfektionierten Hybridleitungen passend zu Siemens bestehen aus Servoleitung zur Leistungsübertragung sowie integrierter Busadern für die Signalübetragung (auch als One Cable Connection / OCC bekannt).
Als anschlussfertige readycable mit geringem Verkabelungsaufwand sind sie direkt einsatzbereit und kommen damit in zahlreichen Branchen und Werkzeugmaschinen zum Einsatz wie dem Materialhandling, in Fördersystemen oder im Anlagenbau.
| Hersteller Artikel Nr. | Mantelwerkstoff | igus Artikel Nr. | Aderzahl & Leiternennquerschnitt (mm²) | Ø außen (mm) | Biegeradius (mm) | Link zum Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6FX_002-8QN04 | PVC | MAT97515129 | (4G0,34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Zum Shop |
| 6FX_002-8QN04 | PUR | MAT98515147 | (4G0,34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Zum Shop |
| 6FX_002-8QN08 | PVC | MAT97515130 | (4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Zum Shop |
| 6FX_002-8QN08 | PUR | MAT98515148 | (4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Zum Shop |
| Hersteller Artikel Nr. | Mantelwerkstoff | igus Artikel Nr. | Aderzahl & Leiternennquerschnitt (mm²) | Ø außen (mm) | Biegeradius (mm) | Link zum Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6FX_002-8QE04 | PVC | MAT97515131 | (4G0,34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Zum Shop |
| 6FX_002-8QE04 | PUR | MAT98515149 | (4G0,34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Zum Shop |
| 6FX_002-8QE08 | PVC | MAT97515132 | (4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Zum Shop |
| 6FX_002-8QE08 | PUR | MAT98515150 | (4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Zum Shop |