Mit diesen drei Kranen werden in einer Gießerei Behälter mit flüssigem Metall transportiert. Jeder Kran hat eine Tragkraft von 100 Tonnen. Eine heiße Umgebung gepaart mit extrem hoher Verschmutzung auf dem Kran durch Formensand, Graphit und metallischen Stäuben ist hier die Herausforderung für die Energiezuführung. Durch den Einsatz von unseren Rollen e-ketten der Serie E4/4 konnte ein dauerhaft störungsfreier Betrieb in der rauen Umgebung erzielt werden.