Change Language :

drylin R-Wellenführungen basieren auf speziell für die Lineartechnik entwickelten, hoch verschleißfesten Polymeren. Die Abmessungen sind kompatibel zu Standard-Kugelbuchsen. Die spezielle Geometrie der Wellenführungen und Wellenlager garantieren Robustheit und Präzision- auch unter extremen Umgebungsbedingungen.
Durch baugleiche Abmessungen mit handelsüblichen Wellenführungen mit Kugelumlaufsystemen
Auch in der Lebensmittelindustrie und Pharmaindustrie einsetzbar durch besondere Hygiene
Durch einstellbares Lagerspiel an den Gleitelementen
Durch die Kraftaufnahme aus allen Richtungen
Schwingungsarmes und leises Verfahren
Durch schmierfreie Gleitelemente, die Verschmutzungen an den Laufflächen der Wellen wegschieben

Wir haben verschiedene Versuche zum Reibwert und der Verschleißrate unserer Werkstoffe durchgeführt. Getestet wurden Gleitlager und Linearlagerfolien aus den Werkstoffen iglidur J und J4 auf verschiedenen Holzwellen im Vergleich zu Metallwellen.
Sie haben Fragen rund um drylin Linearführungen? Michael Hornung hilft Ihnen gerne telefonisch oder per Online-Videoanruf per MS Teams. Füllen Sie das Kontaktformular aus und klicken Sie abschließend auf „Absenden“.
Hier Kontakt aufnehmen

Loslager für Wellenführungen
Die drylin R Loslager bieten in Anwendungen mit parallelen Wellen große Vorteile. Durch ihre Geometrie gleichen sie Fluchtungs- und Parallelitätsfehler aus und sollten auf der dem Antrieb weiter entfernten Welle eingesetzt werden.
| Eigenschaften | Ausprägung igus® Gleitlager | Ausprägung Wälzlager | Technische Daten igus® Gleitlager | Technische Daten Wälzlager | Besonders relevant für folgende Branchen: |
|---|---|---|---|---|---|
| Präzision | + | +++ | 0,02 - 0,15 mm | 0,001 - 0,01 mm | Werkzeugmaschinen, CNC-Bearbeitung, Elektronikfertigung |
| Komplette Schmiermittelfreiheit | +++ | + | Medizin, Verpackung, Lebensmittel, Reinraum, Konsumgüter | ||
| Wartungsfreiheit | +++ | + | Branchenübergreifend | ||
| Gewichtsvorteil | +++ | + | Alu ca 2,7 g/cm³ Polymer ca 1,5 g/cm³ | Stahl ca. 7,8 g/cm³ | Handling, Automation, Labor, Freizeit |
| Hohe Dynamik bei geringer Last | +++ | + | Verpackung, Handling, Automation | ||
| Hohe Dynamik bei hoher Last | + | +++ | Verpackung, Handling, Automation | ||
| Hublängenvarianz | +++ | ++ | Kameratechnik, Textil | ||
| Reibwert | + | +++ | 0,15 - 0,3 µ | 0,001 - 0,05 µ | Handverstellung, Schwenken |
| Schmutzempfindlichkeit | +++ | + | Verpackung, Stein, Textil, Papier, Lackieranlagen | ||
| Geräuschdämpfung ¹ | +++ | ++ | 45-60 dB | 60-70 dB | Medizin, Labor, Möbel |
| Kostenvorteil | +++ | ++ | Branchenübergreifend | ||
| Korrosionsschutz | ++ | + | Abfülltechnik, Chemie, Lebensmittel | ||
| Magnetismus | + | +++ | Kunststoff, Aluminium | Stahl | Medizin, Prüfgeräte |
| Chemikalienbeständigkeit | +++ | + | 1.4751 + iglidur® X | 1.4112 | Medizin, Lebensmittel, Galvanik, Abfülltechnik |
| Kompatibilität der Baugruppen | +++ | + | Vorrichtungsbau, Montageautomation | ||
| Ruhiger vibrationsloser Lauf | +++ | ++ | Kameratechnik, Inspektion, Medizin, 3D-Drucker | ||
| Kurzhubeignung | +++ | + | Textil, Handling | ||
| Einfache, schnelle Montage | +++ | + | Vorrichtungsbau, Montageautomation | ||
| Steifigkeit | + | +++ | Werkzeugmaschinen, CNC-Bearbeitung, Elektronikfertigung | ||
| Lange Verfahrwege über 10 m | ++ | + | Kamera, Fördertechnik, Logistik | ||
| Temperaturbeständigkeit | +++ | + | bis +250 °C | Chemie | |
| Leichtlauf | + | +++ | Handverstellung | ||
| Beschleunigung maximal ² | +++ | ++ | 50 m/s² | 15 m/s² | Automation, Handling |
| Geschwindigkeit maximal ² | +++ | + | 30 m/s | 5 - 10 m/s | Automation, Handling |
1) Gemessen im igus® Labor auf 400 mm Hub Handverstellung
2) bei geringen Lasten, je nach Baugröße 0,1-5 kg
Ausprägung: +++ stark ++ durchschnittlich + schwach

Persönlich
Montag bis Freitag: 8–20 Uhr
Samstag: 8–12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)