Montagehinweise für die Energiekette RX E-Rohre

Demontage / Montage eines Deckels

RX-Rohr wird mit einem Werkzeug um 180 Grad gebogen.
Schwarze Rohr-Segmente mit Verbindungselementen in einer Reihe.
Rohr-Elemente mit sichtbarer Montageverbindung, detailvergrößert markiert.
Rohrmontage mit Drehmarkierung für 180 Grad.

Austausch eines Kettenglieds

Rohrprobe mit Finger zeigt die Materialsteifigkeit auf einer Skala.
Montage von Rohrsegmenten mit Händen.
Montage einer Rohrklemme mit Detailansicht der Befestigung.
Montage von schwarzen Rohrmodulen mit einer weißen Trennstange dazwischen.
Rohrverbinder hält mehrere schwarze Rohre, während eine Hand die Montage ausrichtet.
Zwei schwarze Rohrverbinder werden von Händen zusammengesetzt.

Montage / Zusammenbau

Hand verbindet schwarze Rohrsegmente.
Rohrmontage mit zwei Händen an einem schwarzen Bauteil.
Hände montieren ein schwarzes Rohrbauteil mit orangefarbener Führungslinie.
Schwarze Rohrsegmente werden von zwei Händen zusammengesteckt.
Rohrmontage mit 180-Grad-Drehrichtung und Schraubendreher.

Video:

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Allgemeiner Kundenservice