Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

DE(DE)

Energieketten der Serie E4Q

Energieketten der Serie E4Q wurde entwickelt, um die bestmögliche Lösung für freitragende und lange Verfahrwege zu ermöglichen. Angelehnt an den robusten und über 12 Jahre bewährten Energieketten-Standard E4.1,  bringt die neue Serie eine lange Lebensdauer und eine hohe Modularität mit sich.

Typische Anwendungsbereiche: Werkzeugmaschinen, Krananlagen, Automatisierungsanlagen

Vollstegige Energiekette, beidseitig zu öffnen

in 24 Stunden versandfertig Serie E4Q.34

Innenhöhe [hi]: 34 mm
Innenbreiten [Bi]: 075 - 350 mm
Biegeradien [R]: 063 - 300 mm
Teilung: 56 mm

in 24 Stunden versandfertig Serie E4Q.44

Innenhöhe [hi]: 44 mm
Innenbreiten [Bi]: 075 - 350 mm
Biegeradien [R]: 075 - 350 mm
Teilung: 67 mm

in 24 Stunden versandfertig Serie E4Q.58

Innenhöhe [hi]: 58 mm
Innenbreiten [Bi]: 100 - 500 mm
Biegeradien [R]: 135 - 500 mm
Teilung: 91 mm

in 24 Stunden versandfertig Serie E4Q.82

Innenhöhe [hi]: 82 mm
Innenbreiten [Bi]: 100 - 500 mm
Biegeradien [R]: 150 - 1.000 mm
Teilung: 111 mm

Halbstegige Energiekette, beidseitig zu öffnen

in 24 Stunden versandfertig Serie H4Q.34

Innenhöhe [hi]: 34 mm
Innenbreiten [Bi]: 075 - 350 mm
Biegeradien [R]: 063 - 300 mm
Teilung: 56 mm

in 24 Stunden versandfertig Serie H4Q.44

Innenhöhe [hi]: 44 mm
Innenbreiten [Bi]: 075 - 350 mm
Biegeradien [R]: 075 - 350 mm
Teilung: 67 mm

in 24 Stunden versandfertig Serie H4Q.58

Innenhöhe [hi]: 58 mm
Innenbreiten [Bi]: 100 - 500 mm
Biegeradien [R]: 135 - 500 mm
Teilung: 91 mm

in 24 Stunden versandfertig Serie H4Q.82

Innenhöhe [hi]: 82 mm
Innenbreiten [Bi]: 100 - 500 mm
Biegeradien [R]: 150 - 1.000 mm
Teilung: 111 mm

Produktvorstellung Bügelkettte E4Q

Designstudie: Cleveres, modulares Bügeldesign E4Q

Modulares Bügelkonzept mit E4Q Öffnungsmechanismus: Energiekette individuell an Schlauchdurchmesser anpassen. Werkzeuglos und einfach montieren und bei Bedarf Schläuche tauschen.
  • Große Schläuche
  • Der Modulare Bügel bedeutet maximale Flexibilität und Anpassung an Schlauchabmessungen
  • Montagezeit sparen: Einfach, schnell und werkzeuglos montieren
  • Im Reparaturfall ist der Schlauch schnell getauscht durch separates Öffnen des Öffnungsstegs am Bügel


Technik verbessern

Technik verbessern

  • Werkzeugloses Öffnen und Schließen
  • Reduzierte Vorsprünge im Innenraum, für eine einfachere Befüllung bei geöffneter e-kette® 1
  • 15 % mehr Ausreißkraft der Öffnungsstege 1
  • 10 % weniger Gewicht durch Materialaussparungen 1
  • Optional 17 dB(A) leiser durch Geräuschdämmungsteile aus lautstärkeoptimiertem Material 2 - nur auf Anfrage
Im Vergleich zum System E4.1
Im Vergleich zur Serie 4040C
 
Kosten senken

Kosten senken

  • 40 % weniger Montagezeit im Vergleich mit System E4.1
  • Bis zu 35 % Einsparung bei Anwendung im Grenzbereich möglich3
  • 36 Monate Garantie
  • Vorausschauende Wartung - optional mit dem isense Zusatzmodul
Aufgrund höherer Zusatzlast kann ggf. die günstigere kleinere
Serie verwendet werden
Beweise

Beweise

  • Beweis Geräusch: 17db(A) weniger als 4040C 

 
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • 10 % weniger Material = 10 % weniger Energieaufwand bei der Produktion
  • Lassen Sie Ihre Energie- oder Schleppkette, egal von welchem Hersteller, im igus chainge Recycling Programm verarbeiten
  • igus unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling

Kostenloses Muster bestellen


 
igus E4Q e-kette


Sie interessieren sich für unsere neue E4Q Energiekette? Bestellen Sie ihr kostenloses Muster und machen Sie sich selbst einen Eindruck von ihren innovativen Eigenschaften.
Jetzt Muster bestellen

Muster direkt mit smartem EC.W Sensor bestellen?


Sie wollen Ihre Energiekette direkt mit smarter Zustandsüberwachung in Form des EC.W Sensors ausstatten? Bestellen Sie ihr kostenloses Muster und machen Sie sich selbst einen Eindruck von den smarten Eigenschaften.
Jetzt Muster bestellen
igus E4Q e-kette mit smartem EC.W Sensor

Die neue Universal-Innenaufteilung

Komplette Flexibilität, Sicherheit und Montagefreundlichkeit in einem

Wählen Sie je nach Zugänglichkeit, von welcher Seite Sie den Boden einschieben möchten und ob Sie besser an den Innen- oder Außenradius der Energiekette kommen, um die Öffnungsstege zu lösen. Die Verriegelung der Zwischenböden erfolgt formschlüssig über den integrierten Schieber und automatisch bei Montage des Öffnungsstegs. Dank des Formschlusses ist eine nahezu kraftlose Montage möglich. Mit der einfachen und schnellen Verriegelung sind die Böden trotzdem unverlierbar montiert. Für die Entriegelung lösen Sie den Öffnungssteg im Innenradius oder im Außenradius, je nach Zugänglichkeit. Bei den neuen E4Q e-ketten ist das Öffnen schnell und ohne Werkzeug erledigt. Nachdem der Öffnungssteg gelöst wurde, kann der Zwischenboden über den seitlichen Schieber entriegelt und dann einfach raus gezogen werden.
Universal-Trennsteg Öffnen der Verriegelung über integrierten Schieber.
Universal-Trennsteg Fachboden in mehreren Lagen einsetzbar und sicher zu verriegeln.
Universal-Trennsteg Mit Einsetzen des Öffnungsstegs wird die Verriegelung automatisch betätigt.
Für SerieArt.-Nr.
Universal-Teilungsstege
Art.-Nr.
Universal-Seitenplatten
Art.-Nr.
Trennsteg für Universal-IA
Art.-Nr.
Fachböden, rastbar 1)
E4Q.34 / H4Q.34**34.2134.2234.23S428.XXX
E4Q.44 / H4Q.44**44.2144.2244.23S428.XXX
E4Q.58 / H4Q.58*58.2158.2258.23S428.XXX
E4Q.82 / H4Q.82*82.2182.2282.23S428.XXX
1) XXX = Breite in mm
*Lieferbar: *ab Lager / **auf Anfrage

In der Praxis realisiert


Entscheidende Designmerkmale der Serie E4Q



 
System E4Q/R4Q Werkzeugloses Öffnen und Schließen.
System E4Q/R4Q Vier Anschläge für beste Stabilität je Einbaulage.
System E4Q/R4Q Material einsparen, wo es für die Stabilität ohne Funktion ist.
System E4Q/R4Q Optionale Geräuschdämpfer für noch leiseren Lauf - nur auf Anfrage.
System E4Q/R4Q Innenaufteilungsprogramm auch für feine Aufteilungen.
System E4Q/R4Q Rastnasen im Öffnungssteg für sicheren Halt der Trennstege.
System E4Q/R4Q
1

Optionale Geräuschdämpfung (nur auf Anfrage) – neuartiges verdecktes System zur Geräuschreduzierung. Jederzeit nachrüstbar. An den horizontalen Anschlägen angebrachte Gummielemente dämpfen zusätzlich das Anschlaggeräusch der serienmäßig bereits sehr leisen e-ketten. 17 dB(A) weniger Geräusche im Vergleich zur Serie 4040C.

2

2 vertikal und 2 horizontal angeordnete Anschläge je Kettenglied sorgen für mehr Steifigkeit bei der E4Q und damit zu einer größeren freitragenden Länge bzw. höhere Zusatzlasten sind möglich.  20% mehr Stabilität im Vergleich zur E4.1.

3

Öffnungsstege (e-kette)/Deckel (e-rohr) – komplett werkzeugloses Öffnen und Schließen der e-kette und des e-rohrs. Öffnungsstege und Deckel/Böden verriegeln im Seitenteil für nochmal erhöhte Haltekräfte. Das Befüllen der e-kette/e-rohrs kann in deutlich weniger Zeit erfolgen. 40 % schnelle Befüllung im Vergleich zu E4.1.

4

Gewicht einsparen – durch neue Erkenntnisse konnte dort Material ausgespart werden, wo es für die Belastung der e-kette keine Funktion aufweist. Das ist sowohl innen, zwischen den Anschlägen, als auch außen geschehen. Dabei wurden aus der Natur inspirierte abgerundete Formen zur Optimierung verwendet. 10 % weniger Gewicht im Vergleich zu E4.1.


in 24 Stunden versandfertig

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH