Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Die E2/000 Serie ist igus® vierte Generation in dieser Größe. Alle Erfahrungen flossen in diese Serie ein: leichte und vielseitige Montage kombiniert mit Robustheit - hohe Stabilität verbunden mit leisem Lauf, lange Lebensdauer der Leitungen und vielfältige Befestigungsmöglichkeiten. Die Ausführung ist bei allen E2/000-Modellen einheitlich. Maschinenbauer auf der ganzen Welt vertrauen auf dieses Programm.
Innenhöhe hi: 21 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm
Biegeradien R: 35 - 180 mm
Teilung: 33,3 mm
Innenhöhe hi: 21 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm
Biegeradien R: 35 - 180 mm
Teilung: 33,3 mm
Innenhöhe hi: 21 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm
Biegeradien R: 35 - 180 mm
Teilung: 33,3 mm
Innenhöhe hi: 21 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm
Biegeradien R: 35 - 180 mm
Teilung: 33,3 mm
Innenhöhe hi: 21 mm
Innenbreiten Bi: 25 - 50 mm
Biegeradien R: 35 - 180 mm
Teilung: 33,3 mm
Innenhöhe hi: 25 mm
Innenbreiten Bi: 25 - 125 mm
Biegeradien R: 55 - 250 mm
Teilung: 46 mm
Innenhöhe hi: 25 mm
Innenbreiten Bi: 25 - 125 mm
Biegeradien R: 55 - 250 mm
Teilung: 46 mm
Innenhöhe hi: 25 mm
Innenbreiten Bi: 25 - 125 mm
Biegeradien R: 100 - 250 mm
Teilung: 46 mm
Innenhöhe hi: 25 mm
Innenbreiten Bi: 38 - 103 mm
Biegeradien R: 100 - 250 mm
Teilung: 46 mm
Innenhöhe hi: 35 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 175 mm
Biegeradien R: 63 - 250 mm
Teilung: 56 mm
Innenhöhe hi: 35 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 175 mm
Biegeradien R: 63 - 250 mm
Teilung: 56 mm
Innenhöhe hi: 35 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 175 mm
Biegeradien R: 100 - 250 mm
Teilung: 56 mm
Innenhöhe hi: 35 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 100 mm
Biegeradien R: 100 - 250 mm
Teilung: 56 mm
Innenhöhe hi: 45 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 255 mm
Biegeradien R: 75 - 300 mm
Teilung: 67 mm
Innenhöhe hi: 45 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 255 mm
Biegeradien R: 75 - 300 mm
Teilung: 67 mm
Innenhöhe hi: 45 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 255 mm
Biegeradien R: 150 - 300 mm
Teilung: 67 mm
Innenhöhe hi: 45 mm
Innenbreiten Bi: 75 - 115 mm
Biegeradien R: 150 - 300 mm
Teilung: 67 mm
Innenhöhe hi: 24 mm
Innenbreite Bi: 25 mm
Biegeradien R: 55 - 250 mm
Teilung: 27,8 mm
Innenhöhe hi: 24 mm
Innenbreite Bi: 38-103 mm
Biegeradien R: 150 - 250 mm
Teilung: 27,8 mm
Über die Angabe konkreter Parameter und mit Hilfe einer Vergleichstabelle finden Sie schnell die richtige e-kette®.
Fügen und Trennen von Kettengliedern, Befüllen der e-rohre.
Anwendungen in verschiedensten Industriebereichen und im igus® - Testlabor.
E2/000 e-ketten® schnell öffnen mit dem Kettenöffner
Zweiteilig - Der E2 Standard als Bügelkettenvariante
IPA Klassifizierung
Report IG 1303-640-1, getestet 1500.050.038.0 bei
v = 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO Class2, gemäß Norm DIN EN ISO 14644-1
ESD Klassifizierung: Elektrische leitfähige ESD Versionen auf Anfrage
IPA Klassifizierung: ISO Reinheitsklasse 3 (DIN 14644-1), bei v=2m/s, mit Standardwerkstoff igumid G- Serie 2500.05.055.0
UL94 V0 Klassifizierungen auf Anfrage
46 dB(A) im igus Labor ermittelt, v = 1,0 m/s freitragend, z. B. Serie 2600.05.075.0
iF-Design-Preis für E2/000 Serie EF2.21
