Change Language :

Energiekettenserie E2.1 zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer, einen besonders leisen Lauf sowie eine einfache Befüllung und Montage aus. Dabei passen sich die e-ketten den Anforderungen der Maschine an, nicht umgekehrt: Aus über 850 verschiedenen Varianten können Sie die für Sie optimale Energiekette oder das passende Energierohr für eine sichere Leitungsführung auswählen - auch als System aus Kette, Kabel und Stecker.
Typische Anwendungsbereiche: Werkzeugmaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen, Allgemeiner Maschinenbau oder in allen anderen Bereichen
| Innenhöhe | Max. Geschwindigkeit (FLG, freitragend) | Max. Beschleunigung (FLG, freitagend) | Max. freitragende Länge | Leitungsdurchmesser (max.) | Zulässige Temperatur | Max. Zusatzlast | Brennbarkeitsklasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,2 - 38 mm | 20 m/s | 200 m/s² | bis 2,75 mm | bis 43,2 mm | -40°C / +120°C | bis 15 kg/m | VDE 0304 IIC UL94-HB |

Innenhöhe hi: 21 mm
Innenbreite Bi: 25 - 100 mm
Biegeradius R: 35 - 180 mm
Freitragende Länge: ≤ 1,75 m
Ein teures E-Bike einfach in der Stadt abstellen? Vielen Besitzern ist das zu heikel. Für sie baut das französische Unternehmen Seraap eine neuartige Garage, in der sich auf relativ kleiner Fläche viele Räder in einem Regal neben- und übereinander unterbringen lassen. Die Energie- und Datenleitungen des Bediengeräts sind dabei sicher in e-ketten® der Serie E2.48 (E2.48.100.200) untergebracht.

Sie interessieren sich für die Serie E2.1, möchten diese aber für eine endgültige Entscheidung gerne in den Händen halten, um einen bestmöglichen Eindruck zu erhalten?
Dann können Sie gerne bei uns die kostenlose Banderole der E2.1 bestellen.


Persönlich
Montag bis Freitag: 8–20 Uhr
Samstag: 8–12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)