Change Language :

Innenhöhe hi: 17 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 50 mm
Biegeradien R: 38 - 180 mm
Teilung: 30,5 mm

Innenhöhe hi: 25,5 mm
Innenbreite Bi: 25,5 mm
Biegeradien R: 45 - 200 mm
Teilung: 25 mm

Angespritzte autoglide-Zähne im Innenradius
Innenhöhe hi: 25 mm
Innenbreite Bi: 57 mm
Biegeradien R: 100 mm
Teilung: 45 mm

Persönlich
Montag bis Freitag: 8–20 Uhr
Samstag: 8–12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)