Change Language :
Anwendungen mit einer Kreisbewegung bedürfen einer speziellen Energieführung: Wir nennen sie Dreh-Energieführung. Durch unsere über Jahrzehnte gesammelte Erfahrung haben wir diese Herausforderung für unsere Kunden weltweit gemeistert. Hierzu bieten wir sehr individuell auf Ihre Anwendung entwickelte Lösungen. Für einfache Anwendungen bieten wir aber auch abgeleitete Standards in unserem Onlineshop an. Diese können wahlweise konfiguriert oder als vordefiniertes Komplettset bestellt werden.
Energieführen leicht gemacht
Schon seit einigen Jahren entwickelt igus® kundenspezifische Systeme für Kreisbewegungen mit Energieketten, sogenannte Dreh-Energieführungen. Hierdurch werden beispielsweise im Werkzeugmaschinenbau, in der Robotik und auch in Schaufelradbaggern drehende Baugruppen mit Energie, Daten und Flüssigkeiten versorgt.
Die igus® Standard-Dreh-Module bestehen aus zwei kreisförmigen Führungselementen. Ein Teil der Führungsrinne wird am statischen Teil der Anlage befestigt und der andere Teil am drehenden Teil der Anlage. Der Festpunkt der e-kette® kann frei gewählt werden, da die Dreh-Module sowohl im inneren als auch im äußeren Teil gedreht werden können. Es werden meist e-ketten® der Serie E4.1 und für "einfache" Anwendungen auch Energieketten der Serie E2.1 und E2/000 für die Dreh-Module genutzt.
Der Standard für Kreisbewegungen
"RBR" heißt Rückwärtiger-Biege-Radius und bedeutet, daß sich die e-kette® in zwei Richtungen biegen kann. Ausführungen mit "RBR" können für viele igus® e-ketten® angefertigt werden. Der "RBR" muß nicht identisch mit dem normalen "BR" (Biegeradius) einer Energiekette sein. Auf diese Weise lassen sich die unterschiedlichsten Kreisbewegungen lösen. Drehwinkel bis 900° sind bisher realisiert worden.
**Tipp:**Lösen Sie Ihre aktuelle Konstruktion schnell, einfach und unkompliziert indem Sie Ihren speziellen Anwendungsfall bei Ihrem igus® Spezialisten für Dreh-Energieführungen einfach anfragen. Wir liefern Ihnen die korrekte Auslegung, das vereinfachte 3D-Modell und ein konkretes Angebot mit Preisen und Lieferzeiten.

"MRM" steht für Multi Rotation Module und ist praktisch ein mehrstöckiges RBR System. Mit einem einfachen igus® Rotation Module (bspw. Standard RBR Energiekette) können je nach Größe der Energiekette bis zu 540° Drehwinkel erreicht werden. Mit jedem weiteren Modul wird der Drehwinkel bis zu 360° erweitert. Durch ein einfaches Anschlagsystem wird die obere Lage des Systems nach einem definierten Drehwinkel mitgeführt. Durch diese Technik wird nur eine Steuerung für beide Lagen benötigt.
In wenigen Minuten konfiguriert und mit Garantie geliefert.
Besuchen Sie in unserem Online-Seminar-Bereich die Aufzeichnung des letzten Seminars zum Thema Drehenergieführungen. Dort werden folgende Inhalte vorgestellt:
Die e-ketten® gleiten je nach Anwendung auf Flächen aus Kunststoff, Edelstahl oder verzinktem Stahl und werden durch spezielle Leitbleche in eine definierten Kreisbewegung geführt.

Verkaufsleiter Engineering Projekte und Montage Service
+49 2203 9649 7439E-Mail schreibenPersönlich
Montag bis Freitag: 8–20 Uhr
Samstag: 8–12 Uhr
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)