Zugentlastung Kabel

Sicher ✔ langlebig ✔ zuverlässig ✔

Zugentlastung Kabel
Whitepaper Zugentlastungen

Zugentlastung für Leitungen in industriellen Anwendungen

Welche Arten von Zugentlastungen bietet igus?

Bügelschellen chainfix

Bügelschellen CFX
  • Integrierbar in KMA-Anschlusselemente
  • Für eine, zwei oder drei Leitungen übereinander
  • Platzsparend durch reduzierte Bauhöhe
  • Dauerhaltbarkeit für dynamische Anwendung
  • Für folgende Energiekettensysteme: E4 | E6 | für alle Kunststoff-Metal-Anschlusselement (KMA) mit C-Profil

Kettenkämme

Kettenkämme
  • Für viele Anwendungen mit mittleren Beschleunigungen
  • Steckbar ins Anschlusselement
  • Einzelteil im Schaltschrankbau oder Maschinenmontage
  • Für folgende Energiekettensysteme: easy chain | E2/000 | E2 rohre | E4 | E6

Zugentlastungstrennstege

Zugentlastungstrennstege
  • Integrierbar ins Anschlusselement
  • Zugentlastungstrennsteg beliebig positionierbar
  • Für Anwendungen mit mittleren Beschleunigungen
  • Einfache Montage, kostengünstig
  • Für folgende Energiekettensysteme: E2/000 | E2 e-rohre | E6 | T3

Wabenzugentlastung CFU

Wabenzugentlastung CFU
  • Bis zu 80 % schneller zugentlasten
  • Leitungen und Schläuche einfach in Wabe einlegen und verschließen
  • Zugentlastung zu beiden Seiten aufklappbar
  • Einfaches Anpassen der Befüllung möglich
  • Für folgende Energiekettensysteme: E2.48 | 3400/3500 | 3450/3480 | R68 | R167/168 | R2.48 | E4.48L/R4.48L | E4.42/H4.42/R4.42 | E61.52 | E6.52/R6.52

Zugentlastungselement CFV

Zugentlastungselement CFV
  • Leitungen einfach nachträglich zugentlasten, auch bei geschlossenen Energierohren und unterschiedlichsten Steckverbindern
  • Nachträgliche Montage problemlos möglich
  • Für folgende Energiekettensysteme: E2/000 | R2.1 | E4.1L | E4.1

Nugget-Zugentlastungssteine

Zugentlastungselement CFV
  • Kostengünstige, schnelle Zugentlastung für einfache Anwendung mit geringem Platzbedarf bei mittleren Beschleunigungen
  • Für alle KMA Anschlusselemente mit C-Profil
  • Für folgende Energiekettensysteme: Für alle KMA mit C-Profil oder Hutschienen

Zugentlastungsstecksystem CFB

Zugentlastungsstecksystem CFB
  • Für Anwendungen mit hohen Beschleunigungen und Belastungen z.B. Werkzeugmaschinen
  • Standard Verschraubung
  • Kundenindividuelle Fertigung ab Stückzahl 1.
  • Für folgende Energiekettensysteme: E4 | E6 | für alle Kunststoff-Metall-Anschlusselement (KMA) mit C-Profil

Zugkraftüberwachung CF.P

Zugkraftüberwachung bei Leitungen - i.Sense CF.P
  • Der CF.P Sensor misst die Zugkräfte auf den Leitungen direkt an der Zugentlastung
  • Löst bei zu großen Kräften über den Öffnerkontakt den Stillstand aus
  • Dauerhaft erhöhte Zugkräfte können zu Leitungsschäden und im schlimmsten Fall zum Kabelbrand führen

Warum ist eine Kabel-Zugentlastung wichtig?

Wie funktioniert eine Zugentlastung?

Was ist bei einer Zugentlastung zu beachten?

  • Leitungstyp und -durchmesser: Flexible Leitungen erfordern andere Befestigungen als dicke Leitungen
  • Bewegungsprofil der Energiekette: Hohe Geschwindigkeit oder enge Biegeradien beeinflussen die Anforderungen
  • Umgebungsbedingungen: Temperatur, Feuchtigkeit und chemische Belastungen müssen berücksichtigt werden
  • Montageanforderungen: Schnelle Wartung oder Modularität sind oft entscheidend

Warum Zugentlastungen von igus anwenden?

  • Maßgeschneidert für Energieketten
  • Kabelschonendes Design
  • Langjährige Erfahrung und Expertise
  • Umfassende Tests
  • Große Auswahl an Zugentlastungen für Energieketten

Mindestabstand der Zugentlastung zur Biegung

Mindestabstand der Zugentlastung

Einseitig oder beidseitig zugentlasten?

  • Beidseitige Zugentlastung: Die Leitungen bewegen sich nicht relativ zur Kette.
  • Einseitige Zugentlastung: Die Leitungen bewegen sich relativ zur Kette.

Welche Anwendungsfälle sind relevant?

Gilt das auch für Schläuche?

Praxisnah unter Berücksichtigung verschiedenster Parameter getestet

Katalog der Zugentlastungen
Jetzt herunterladen (PDF)
Energieketten Shop
Zum Shop
Energieketten-Konfigurator
Zum Energieketten-Konfigurator
Energieketten Knowledge Base
Zum Energieketten-Wiki
Whitepaper Zugentlastungen

Zugentlastung für Leitungen in industriellen Anwendungen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung