Stahl-Ablegerinne zur Unterstützung des Untertrums der Energiekette

Stahl Ablegerinne
  • Komplettes System, einbaufertig
  • Keine aufwendigen Eigenbauten mehr notwendig
  • Einfache Anbindemöglichkeit an Ihre Maschine auf Profilen oder Wandkonsolen
  • In 2 Typen und 4 Ausführungen als Modulbaukasten lieferbar
  • Für viele Energieketten Breiten ab Werk lieferbar, mit vielen Befestigungsmöglichkeiten

2 Ablegrinnen Typen

Typ 1

Typ 2

Lieferprogramm:

Artikelnr. BreiteBra [mm]Bri [mm]Ha
S9.010.05.1000.0.05 / .050898043
S9.010.05.2000.0 .05 / .050898043
S9.010.07.1000.0.07 / .07011410543
S9.010.07.2000.0.07 / .07011410543
S9.010.10.1000.0.10 / .10013913043
S9.010.10.2000.0.10 / .10013913043
S9.010.15.2000.015 / .15018517543
S9.010.15.1000.015 / .15018517543
S9.020.10.1000.010 / .10016715653
S9.020.10.2000.010 / .10016715653
S9.020.15.1000.0.15 / .15021720653
S9.020.15.2000.0.15 / .15021720653
S9.020.20.1000.020 / .200267 256 53
S9.020.20.2000.020 / .200267 256 53
S9.020.25.1000.0.25 / .25031730653
S9.020.25.2000.0.25 / .25031730653
S9.011.05.1000.0.05 / .050119,580100
S9.011.07.1000.0.07 / .070144,5105100
S9.011.10.1000.0.10 / .100169,5130100
S9.011.15.1000.0.15 / .150214,5175100
S9.021.10.1000.0.10 / .100196,5156100
S9.021.15.1000.0.15 / .150246,5206100
S9.021.20.1000.0.20 / .200296,5256100
S9.021.25.1000.0.25 / .250346,5306100
S9.011.05.2000.0.05 / .050119,580100
S9.011.07.2000.0.07 / .070144,5105100
S9.011.10.2000.0.10 / .100169,5130100
S9.011.15.2000.0.15 / .150214,5175100
S9.021.10.2000.0.10 / .100196,5156100
S9.021.15.2000.0.15 / .150246,5206100
S9.021.20.2000.0.20 / .200296,5256100
S9.021.25.2000.0.25 / .250346,5306100

Technische Details

Typ 1

Typ 1

Typ 2

Typ 2

Wandkonsole

Typ 1

Wandkonsole

Typ 2

Das könnte Sie auch interessieren

Ablegerinne

Aluminium Ablegerinne

Führungsrinne

Führungsrinnen

echains-shop

Energieketten Shop

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Allgemeiner Kundenservice