Steilgewinde Muster

dryspin Gewindetechologie

Seit 2013 etabliert: Das Original für maximale Effizienz und Lebensdauer


Die Vorteile der dryspin Technologie

Höherer Wirkungsgrad durch optimierten Flankenwinkel

Geräuscharmer & vibrationsfreier Lauf durch abgerundete Zähne

Längere Lebensdauer durch Gewinde-Asymmetrie


Die Vorteile der Gewindetechnik

100 % Schmiermittel sparen

Korrosion? Nein danke!

Bis zu 88 % Gewicht einsparen

Bis zu 50,9 % günstiger


Unser dryspin Erklärvideo


Abmessungen und Neuheiten

Abmessungstabelle
Abmessungstabelle

Unsere Geschichte

2006

Die Gründung

Start neue Business Unit Gewindetechnik

2013

Die Entwicklung

Neue dryspin Technologie

2015

Neues Material

EN AW 6082

2016

Einführung ACME-Gewinde

Das Trapezgewinde aus den USA

2017

Neues Herstellverfahren

Erste Spritzgussgewindemutter

2018

Neues Tool: DGE

Lebensdauerberechnung für Gewindemuttern

2019

Neues Tool: DSK

Individuelle Zapfen- und Längenbearbeitung

2020

Erreichung wichtigen Meilensteins

Größter Onlineshop für Gewindetechnik

2021

Zertifizierung von J350

Für Brandschutznorm EN 45545

2022

Neue Produktlinie

DS-Gewinde vs TR-Gewinde

2024

Einführung Miniatur Abmessung

DS3.5X1 als kleinste Abmessung verfügbar

2024

Neue Zertifizierung

Herstellergarantie von bis zu 4 Jahren

2025

Einführung größte Abmessung

Gewinde mit ∅ 32 cm erhältlich

2025

Einführung neues Muttermaterial

iglidur JPF ist PTFE- und PFAS-geprüft

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Thorben Hendricks
Thorben Hendricks

Leiter Geschäftsbereich dryspin Gewindetechnik

+49 2203 9649 9809E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung