Geteilte Stehlager und geteilte Flanschlager

Lagereinsatzwechsel: Bis zu 98 % schneller*

Das igubal Split-Design-System: Wechsel in Sekunden statt Stunden

4-Loch-Flanschlager SRM-GT SP-TP in Schwarz und Beige, iF Design Award 2026.
Split-Bearing-Vergleich: Der Austausch eines Gleitlagers dauert länger als bei einem geteilten Lager.

* Die Zeitersparnis in der Praxis

Das Ergebnis: Die benötigte Zeit reduzierte sich von rund
2 Stunden auf nur 2 Minuten – eine Zeitersparnis von 98 %.

Der Wechsel der geteilten Lagereinsätze in Split-Design-Gehäusen

  1. Schnellverschluss öffnen
  2. Lagereinsatzhälften austauschen
  3. Schnellverschluss schließen
    Wechselzeit: unter 1 Minute
  1. Obere Schrauben lösen
  2. Gehäuse aufhebeln
  3. Lagereinsatzhälften austauschen
  4. Gehäuse schließen
  5. Schrauben wieder einsetzen und anziehen
    Wechselzeit: unter 3 Minuten

Die Vorteile der igubal Serie

more_time
format_color_reset

Whitepaper

FLXXX-KS-J3EM-TP Flanschlager in geteilter Ausführung an einer Welle montiert.
igus Whitepaper-Mockup zu igubal geteilten Flanschlagern mit Produktseiten und Anwendungsbeispielen.
Jetzt Whitepaper herunterladen!
SRM-KS-GT-Klemme aus igumid FC und igumid, zweiteilig dargestellt.

Geteilte Stellringe für verschiedene Branchen

EC-208 Abdeckkappe mit Loch.

Perfekte Ergänzung: Unsere Abdeckkappe mit Bohrung

Weitere geteilte Stehlager für die Wellenlagerung

Geteilte Stehlager für die Lagerung von Vierkantprofilen

KSQM-GT und ESQM-GT Lagerblöcke für Quadratprofile in geteilter Ausführung.

Mehr zu igubal Gelenklagern

Shop

Tool

Knowledge Base

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Yannik Michna
Yannik Michna

Sales Manager

+49 2203 9649 7474E-Mail schreiben

Allgemeiner Kundenservice