Die passende Energiekette für Ihre Anwendung

In Minuten konfiguriert, Lebensdauer berechenbar, 4 Jahre Garantie, ab Lager verfügbar

  • Sichere, definierte Leitungsführung
  • Leitungen schnell einlegen und austauschen
  • Höchste Anlagenverfügbarkeit
  • Geringer Wartungsaufwand
  • Bis zu  4 Jahre Garantie
Energieketten mit bis zu 4 Jahren Garantie

Alles rund um Energieketten

Energiekette konfigurieren

Designtipps herunterladen

Passende Energieketten für Ihre Anwendung

Ausfälle vermeiden und Wartung minimieren

Tipps für freitragende Energieketten

Designtipps für freitragende Energieketten
Jetzt Tipps herunterladen

Tipps für gleitende Energieketten

Designtipps für gleitende Energieketten
Jetzt Tipps herunterladen

Tipps für hängende Energieketten

Designtipps für hängende Energieketten
Jetzt Tipps herunterladen

Fragen und Antworten zu Energieketten

  • Elektrische Rundleitungen          10%      
  • Pneumatikleitungen                      5-10%
  • Hydraulikleitungen                         20%
  • Medienschläuche                           20%      
So wird der Biegeradius der Energiekette ermittelt
FLG/FLB Diagramm
Verlegungsrichtlinien: So verlegt Kabel in einer Energiekette richtig.
Mehr zu Verlegungsrichtlinien informieren
Zu den Einbauarten
Jetzt flexible Leitungen für Energieketten entdecken

Worauf sollte man bei der Auswahl einer Energiekette beachten?


Biegeradius

Füllgewicht

Umgebungsbedingungen

Verfahrweg und Geschwindigkeit

Schnell und einfach online konfigurieren

e-ketten Experte

Long Life Calculator

3D-CAD-Modelle


Ausgewählte Energieketten Anwendungsbeispiele

Hitze und Staub: Energiezuführung für Hallenkran unter widrigen Bedingungen

Energieketten und Leitungen für innovative Mehrzweckhalle der HUNGEXPO

Langlebige Energieführungen für Positioniersysteme in der Elektronikfertigung

25 Jahre loyaler Dienst an Londons royaler Oper

Energieketten-Designtipps

Energieketten-Katalog

Interaktive 3D-Modelle

chainflex Leitungen

Passende Leitungen für e-ketten

  • Umfangreiches Produktportfolio: Über 1.350 unkonfektionierte Leitungen, speziell für den dauerbewegten Einsatz in Energieketten.
  • Vielfalt für jede Anwendung: Ob Steuer-, Servoleitungen, Lichtwellenleiter, Datenleitungen oder viele weitere – immer die passende Lösung.
  • Erfüllt höchste Standards weltweit: Unsere Leitungen sind gemäß internationalen Normen und Zulassungen zertifiziert.
  • Alle chainflex Leitungen werden auf 5.500 m² in unserem Testlabor umfassend geprüft – mit einer Garantie von bis zu 4 Jahren.
Smart Maintenance-Lösungen für Energieketten

Smart Maintenance-Lösungen für e-ketten

  • Zustandsüberwachung: Durch Messung der im Betrieb auftretenden Kräfte mittels montierter Sensoren können - bei Überschreitung vorab definierter Grenzwerte - Meldungen ausgespielt oder die Anlage gestoppt werden.
  • Vorausschauende Wartung: Durch die Verwendung von Sensoren und Software wird eine dynamische Austauschempfehlung und die Ermittlung optimaler Wartungszeitpunkte ermöglicht. Ziel ist, die maximale Anlagensicherheit sowie Produktlebensdauer zu erreichen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung