Change Language :

Bodenstütze (rot dargestellt) nur notwendig, wenn die Unterstützungdes Obertrums (ab 180° Drehwinkel) nicht an der Anlagebefestigt werden kann
Führungsrinnen twisterchain
Zum Lieferprogramm der igus twisterchain gehört die Führungsrinne, deren Verwendung einige Vorteile bietet:
Der modulare Aufbau der Führungsrinne ermöglicht es, eine Vielzahl von Ketten-, Kreis- und Biegeradien mit immer gleichen Rinnenteilen zu verknüpfen. Bei Änderung des Kettenradius kann die Rinne einfach angepaßt werden. Eine Neuanfertigung ist nicht nötig. Aus der untenstehenden Tabelle können Sie das passende Führungsrinnensystem auswählen. Die angegebene Art. Nr. beinhaltet das komplette Rinnensystem.

Bestellbeispiel für eine twisterchain Führungsrinne
R - Biegeradius, um entsprechenden Wert ergänzen
Bi - Innenbreite, um entsprechenden Wert ergänzen
Außenradius
Rinnenwinkel (Standard 180°, 135°, 90°, 45°)
Rinnenausführung (.5. mit und .4. ohne Bodenstütze)
Gewählte Serie (2208, 2808, 3808 oder 4008)
Führungsrinne
Art.Nr.
Außenradius
Drehwinkel
Rinne komplett
Rinne komplett
Anzahl der
Serie
AR [mm]
[°]
Standard
mit Bodenstütze
Stützen
2208
- 300
45 - 100
92208.4.45.300/Bi.R
nicht notwendig
0
2208
- 300
>100 - 180
92208.4.90.300/Bi.R
nicht notwendig
0
2208
- 300
>180 - 270
92208.4.135.300/Bi.R*
92208.5.135.300/Bi.R
1
2208
- 300
> 270 - 360
92208.4.180.300/Bi.R**
92208.5.180.300/Bi.R
2
2808/3808/4008
- 450
45-100
9XXXX.4.45.400/Bi.R
nicht notwendig
0
2808/3808/4008
- 450
> 100 - 180
9XXXX.4.90.400/Bi.R
nicht notwendig
0
2808/3808/4008
- 450
> 180 - 270
9XXXX.4.135.400/Bi.R*
92208.5.135.400/Bi.R
1
2808/3808/4008
- 450
> 270 - 360
9XXXX.4.180.400/Bi.R**
92208.5.180.400/Bi.R
2
2808/3808/4008
> 450 - 550
45 - 100
9XXXX.4.45.500/Bi.R
nicht notwendig
0
2808/3808/4008
> 450 - 550
> 100 - 180
9XXXX.4.90.500/Bi.R
nicht notwendig
0
2808/3808/4008
> 450 - 550
> 180 - 270
9XXXX.4.135.500/Bi.R*
92208.5.135.500/Bi.R
1
2808/3808/4008
> 450 - 550
> 270 - 360
9XXXX.4.180.500/Bi.R**
92208.5.180.500/Bi.R
2
2808/3808/4008
> 550 - 650
45 - 100
9XXXX.4.45.600/Bi.R
nicht notwendig
0
2808/3808/4008
> 550 - 650
> 100 - 180
9XXXX.4.90.600/Bi.R
nicht notwendig
0
2808/3808/4008
> 550 - 650
> 180 - 270
9XXXX.4.135.600/Bi.R*
92208.5.135.600/Bi.R
1
2808/3808/4008
> 550 - 650
> 270 - 360
9XXXX.4.180.600/Bi.R**
92208.5.180.600/Bi.R
2
2808/3808/4008
> 650
> 360
Fragen Sie uns, wir helfen gerne

Abstützung des Obertrums der twisterchain (ab 180° Drehwinkel)
Die Befestigung der Führungsrinne am Festpunkt der twisterchain erfolgt gemäß dem dargestellten Bohrbild. Folgende Verschraubungen sind zulässig:
Bezeichnungen:
A = Unterkante Mitnehmer
B = Unterkante Festpunkt
C = Stütze Obertrum
D = Benötigter Freiraum für twisterchain
E = Drehachse
F = Festpunkt
G = 2. Stütze Obertrum
H = Benötigter Freiraum für twisterchain
I = 1. Stütze Obertrum
J = Drehachse
K = Festpunkt
Einbaumaße
Serie
RLK
HS
Hges.[mm] für Biegeradius
Art.Nr.
RST
[mm]
[mm]
R055
R063
R075
R100
R125
R150
R175
R200
R250
R300
R400
Rinne
[mm]
2208...300
265
130
195
211
235
285
335
385
-
-
-
-
-
92208...300
145,0
2808...400
360
146
-
-
-
290
340
390
440
490
590
-
-
92808...400
192,5
3808...400
460
156
-
-
-
300
350
400
-
500
600
-
-
93808...400
192,5
2808...500
460
146
-
-
-
300
350
400
450
500
600
-
-
92808...500
292,5
3808...500
460
156
-
-
-
310
360
410
-
510
610
-
-
93808...500
292,5
2808...600
560
146
-
-
-
305
355
405
455
505
605
-
-
92808...600
392,5
3808...600
560
156
-
-
-
315
365
415
-
515
615
-
-
93808...600
392,5
4008...650
610
176
-
-
-
-
-
432
-
532
632
732
932
94008...650
442,5
4008...750
710
176
-
-
-
-
-
432
-
532
632
732
932
94008...750
542,5

Persönlich
Montag bis Freitag: 8–20 Uhr
Samstag: 8–12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)