Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Weitere Zubehör

Anzahl Produkte: 8

smart plastics - Intelligente Sensorik zur vorausschauenden Wartung von Energieketten

Ungeplante Ausfallzeiten elimieren und Wartungskosten senken mit smart plastics:
  • i.Sense - Zustandsüberwachung
  • i.Cee - Vorausschauende Wartung
Preis auf Anfrage
Zur Produktseite

e-rib: Wellrohr-Verstärkung

Die Verstärkung für vorhandene Wellrohrsysteme. Leicht nachrüstbar, geringer benötigter Bauraum und Stabilität gegen ungewollte Bewegungen zur Seite.
2,04 EUR/Stk.
4 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 72 Stunden
Zur Produktseite

Systems E2/000 | Innenaufteilung, unmontierte Trennstege

  • Leitungslebensdauer erhöhen
0,21 EUR/Stk.
4 Variante(n), davon versandfertig:
4 in 24 Stunden
Zur Produktseite

Büro e-kette OCR | Anschlusselemente

  • Einfach mit Blockmagneten befestigen
  • Diameter ø 35 mm
  • Komplettsatz beinhaltet:
    • Mitnehmer OCR.500.1
    • Festpunkt OCR.500.2
13,64 EUR/Stk.
1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 48 Stunden
Zur Produktseite

Büro e-kette ZF14 | Anschlusselemente, Kunststoff einteilig

  • Breitenindex 38 mm
  • A: 51.6 mm
  • B: 50 mm
4,52 EUR/Stk.
1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 48 Stunden
Zur Produktseite

Büro e-kette OCR | Zwischenanbindung

  • Die OCR kann mit der Zwischenanbindung in definierten Abständen befestigt werden
  • Die Zwischenanbindung erlaubt Stellen der e-kette® an metallische Flächen mit Magnet-Clips zu befestigen
7,62 EUR/Stk.
1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 48 Stunden
Zur Produktseite

Kunststoff-Anschlusselement mit gummiertem Magnet für die Office Chain OCO

20,50 EUR/Stk.
1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite

Kunststoff-Anschlusselement für die Office Chain OCO

3,32 EUR/Stk.
1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 48 Stunden
Zur Produktseite