Kunststofflager sorgen für mehr Sicherheit bei Kniegelenkprothesen

Kein Rost, weniger Spiel, null Wartung, hohe Lebensdauer

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Gleitlager für alle Funktionsgelenkpunkte; eine Alternative für PTFE-Bänder zur Führung des Kolbens im Pneumatikzylinder
  • Anforderungen: beständig gegen Staub und Schmutz, schmier- und wartungsfrei, reibungs-, spiel- und geräuscharm, korrosionsbeständig, leiser Lauf, geringes Gewicht, einfache Montage, gutes Preis-Leistungsverhältnis
  • Branche: Medizintechnik, Prothesen
  • Erfolg für den Kunden: In den Gelenkpunkten sind durch den Wechsel von Metalllagern auf iglidur W300- und Q-Gleitlager Probleme mit Schmutzanfälligkeit, Lagerspiel und Passungsrost beseitigt. Das erhöht die Sicherheit für den Anwender, der nun viel seltener zum Orthopädenmechaniker muss.
    In den pneumatischen Kniegelenken senkt der Austausch von PTFE-Bändern durch iglidur J-Führungsringe den Montageaufwand und damit die Herstellungskosten. Zusätzlich ging die Reklamationsquote undichter Pneumatiken infolge verschlissener Kolbenführungen auf nahezu Null zurück.
Ottobock-Knieprothesen 3R60 und 3R78 nebeneinander dargestellt.

Eingesetzte Produkte

Gleitlager aus iglidur W300 freigestellt.

Gleitlager iglidur W300

  • Sehr gute Verschleißfestigkeit bei mittleren Temperaturen
  • Sehr gute Reibwerte
  • Resistent gegen Kantenpressung, Stöße, Schmutz und Staub
iglidur Q Gleitlager, freigestellt.

Gleitlager iglidur Q

  • Resistent gegen hohe Lasten (>60 N/mm²)
  • Geeignet für hohe Geschwindigkeiten
  • Sehr gute Reibwerte
Führungsring aus iglidur JPRM-2832-10 transparent mit Schlitz.

Führungsringe iglidur J

  • Sehr gute Verschleißfestigkeit bei mittleren Temperaturen
  • Sehr gute Reibwerte
  • Sehr geringe Stick-Slip-Neigung
  • Einfache Montage
Weißer Gleitlager-Ring auf hellem Hintergrund.

Sonderteil aus iglidur J

iglidur-Gleitlager mit grüner Partikelstruktur als Hinweis auf PTFE-freie Werkstoffe.

NEU: PTFE-freie Werkstoffvarianten

Problem

Lösung

„Nach erfolgreichen Tests der iglidur J-Führungsringe zeigt sich ein kaum wahrnehmbarer Verschleiß, d. h. die Funktionalität, Qualität und Lebensdauer des Kniegelenks werden erhöht.“

Andreas Schuh

Senior Development Engineer, Ottobock SE & Co. KGaA

Zwei 3R60 EBSpro-Gelenklager in unterschiedlichen Größen auf weißem Hintergrund.
Kniegelenkprothese mit sichtbarem Gelenkmechanismus und Schaft in Seitenansicht.
Vergleich von iglidur J und PTFE-Gleitlagern nach 3 Millionen Zyklen im Knieprothesen-Test.
Prothese Ottbock 3R106

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Ulf Hottung
Ulf Hottung

Key Account Manager Medizintechnik

+49 2203 9649 7706E-Mail schreiben

Allgemeiner Kundenservice