Sichere Energieführung im Reha-Roboter fürs Gehtraining

Reha Technology setzt auf e-ketten und chainflex Leitungen

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Kunststoff-Energieketten, chainflex Leitungen
  • Anforderungen: Wie so oft waren hier eine hohe Zuverlässigkeit und Laufruhe der Energieführung gefragt. Daneben musste aber auch eine besonders enge Maschinenkonstruktion durch geringe Kettenhöhe und minimale Biegeradien gewährleistet werden.
  • Branche: Medizintechnik, Mobilität & Reha
  • Erfolg für den Kunden: Energieketten mit geringer Aufbauhöhe und chainflex Leitungen mit minimalen Biegeradien erfüllen die Herausforderungen für dieses medizinische Gerät. Die Maschinengrundhöhe konnte mit ihnen auf 120 mm reduziert werden, und das bei einem Rollradius von nur 60 mm.

Problem

Lösung

Reha-System mit einer Person in der Vorrichtung, betreut von einer Mitarbeiterin.
igus Schleppketten an einer Prüf- und Montagestruktur.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Ulf Hottung
Ulf Hottung

Key Account Manager Medizintechnik

+49 2203 9649 7706E-Mail schreiben

Allgemeiner Kundenservice