Außen- und Innenring:
Die Eignung eines
Kunststoff-Kugellagers nach DIN 625 wird entscheidend durch die Materialien der beiden Laufringe bestimmt. Diese werden aus Tribopolymeren hergestellt, um die
Lebensdauer zu maximieren und die
Reibwerte zu minimieren. Diverse Werkstoffe stehen hier zur Auswahl. Sie unterscheiden sich in der zulässigen Temperatur, der Medienbeständigkeit und den Kosten.
Käfige:
Der Werkstoff des Lager-Käfigs muss ebenfalls zur Anwendung passen. Auch diese Werkstoffe sind hinsichtlich der
Chemikalienbeständigkeit und der
Temperatur sehr unterschiedlich. Im Rahmen des Lieferprogramms der xiros-Lager sind die Käfige bereits perfekt auf die Materialien der Außen- und Innenringe abgestimmt.
Kugeln:
Die Kugelmaterialien unterscheiden sich am deutlichsten. Neben
Edelstahl kommen
Glas,
Kunststoffe oder Keramik zum Einsatz. Dadurch allein ergibt sich ein großer Unterschied der Massen, die wiederum Einfluss auf Laufruhe, Gewicht und Medienbeständigkeit haben. Edelstahlkugeln sind kostengünstig, chemikalienbeständig, haben aber das höchste Gewicht. Glaskugeln sollten ausgewählt werden, wenn es auf Metallfreiheit ankommt. Sie sind zudem sehr chemikalienbeständig und haben ein mittleres Gewicht.
Polymerkugeln haben entscheidende Vorteile im Gewicht und im leisen Laufverhalten. Je nach Kunststoff haben Polymerkugeln ebenfalls eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit.