Lagerberechnung: Beispiel
▷ Auswählen der gewünschten Abmessungen- Einheit: mm
- Baugröße: 6000
- Innendurchmesser (d1): 10
- Außendurchmesser (d2): 26
- Breite (b1): 8
▷ Belastungsparameter- Max. radiale Belastung: 20 N
- Drehzahl: 400 1/min
▷ Umgebungsparameter
- Min. Temperatur: -10 °C
- Max. Temperatur: 50 °C
- Metallfrei
▷ Ergebnis: BB-6000-B180-30-GL- Wie lange hält das Kugellager? Voraussichtliche Lebensdauer: 20.913 Stunden
Sie erhalten einen kostenlosen PDF-Bericht mit allen wichtigen Parametern nach Ihrer Berechnung. Testen Sie gerne unseren
Kugellager Lebensdauer-Rechner und ziehen Sie unseren Experten innerhalb des Tools gerne zu Rate.