Die schmierfreien xiros
Kugellager mit Flansch sorgen für eine
hohe Flexibilität beim Kugellagereinbau. Ein
1:1-Austausch von metallischen Kugellagern ist aufgrund der Abmessungsgleichheit kein Problem. Die Kugellager mit Flansch zum Verschrauben gibt es als starre oder schwenkbare Version in Verbindung mit einem Flanschlagergehäuse zum
Ausgleich von Fluchtungsfehlern.
Zur Auswahl stehen hier ein 2-Loch- sowie 4-Loch-Flanschlager. Kugellager mit Flansch eigenen sich ideal, um das
Lager axial zu fixieren, zum Beispiel in Gehäusebohrungen, Rohr-Enden, Transport-, Lauf- und Tragrollen sowie Walzen. Die Deckscheibe schützt dabei vor Staub und Schmutz. Folgende
Innendurchmesser sind lieferbar: 6, 8, 10, 12, 15, 17 und 20 mm.