Der Pellet-Kaminofen Gravity ermöglicht durch eine mechanische Antriebseinheit die stromlose Beförderung von Holzpellets in den Brennraum. Neben seiner stromlosen Funktion, ist er dreistufig regulierbar, sofort zu stoppen, ohne dabei die Pellets vollständig zu verbrennen. Mit einem Wirkunsgrad von 80 % ist er der erste Heizofen seiner Klasse, der nach diesem innovativen System funktioniert.