×
Kugellager-Werkstoffe: xirodur®
B180 - kostengünstiger Allrounder
Längste Lebensdauer
Großes Lieferprogramm
Geringe Verschleißwerte
Gute Chemikalien- und mittlere Temperaturbeständigkeit
xirodur B180-Werkstoffdatenblatt
Weitere verfügbare Werkstoffe:
A500
Temperaturbeständigkeit
Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
Spezialprodukt
Für Vakuum- und Autoklavanwendungen
xirodur A500-Werkstoffdatenblatt
F180
Antistatisch ableitfähiges
Material
Unterstützt das Ableiten ungewünschter elektrostatischer Aufladung
xirodur F180-Werkstoffdatenblatt
F182
Elektrostatisch leitfähig
Geringerer Oberflächenwiderstand (Durchgangswiderstand <10
4
Ωcm) als xirodur F180
xirodur F182-Werkstoffdatenblatt
C160
Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
Low Cost Material im Vergleich zu A500
Geringe Medienaufnahme
xirodur C160-Werkstoffdatenblatt
S180
Der Allrounder in schwarz für Sichtteile
xirodur S180-Werkstoffdatenblatt
Sonderwerkstoffe auf Anfrage:
MT180
Alle Einzelkomponenten mit USP class VI // DIN EN ISO 10993
Für den Einsatz in der Medizintechnik
xirodur MT180: Zertifikat zur Biokompatibilität
F500
Ideal für den Einsatz in der Halbleiterindustrie
Elektrostatisch leitfähig mit Durchgangswiderstand <10
4
Ωcm
Temperaturbeständig von -50 bis +150 °C
Extrem chemikalienbeständig
xirodur F500-Werkstoffdatenblatt
S180LF
Niedrige Ausgasung
(low fogging)
Speziell für Automotive Interieur
Sonderbauformen möglich
xirodur S180LF-Werkstoffdatenblatt