Rotations-Prüfstand:
- Tests bei hohen Drehzahlen und niedrigen Lasten (5.000 rpm, 10 N)
- Laufende Tests mit hauseigenem xirodur Materialien sowie iglidur-Käfigmaterialien
- Baugröße: 6000
Einfluss des Käfigmaterials auf den KugellagerverschleißDie Schwierigkeit liegt darin, dass hohe Drehzahlen (zum Beispiel 2.000 rpm)
zu hohen Fliehkräften der Kugeln führen. Dadurch werden die Kugeln nach außen beschleunigt. Das Käfigmaterial benötigt eine
gewisse Festigkeit, da sich die Käfigtaschen ansonsten aufweiten und die Kugeln mehr Spiel beziehungsweise
Bewegungsfreiheit haben. Dadurch, dass sich die Kugeln nicht mehr richtig in Position halten können, kommt es zu einem
höheren Verschleiß und dementsprechend früheren
Ausfall des Lagers. Neben Verstärkungsstoffen, welche die Festigkeit des Käfigmaterials erhöhen, tritt zwischen Kugeln und Käfig Gleitreibung auf. Festschmierstoffe verbessern das Gleitverhalten. Aus diesen Gründen greifen wir auf
iglidur-Werkstoffe für ein Käfigmaterial zurück. Diese enthalten
verbesserte Additive zur Verbesserung der Festigkeit und
Gleiteigenschaften.
Für die Tests wurden Kugeln aus Edelstahl verwendet.