Straßenkernbohrgerät
Entnahme von Straßenproben
unter hoher Kraftaufwendung
Die infraTest Prüftechnik GmbH beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Prüf- und Analysegeräten für den gesamten Baustoffbereich. Vom Standardprüfgerät über komplexe dynamische Großanlagen bis hin zur schlüsselfertigen Laborsystemlösung entwickelt ein Team aus fast 50 Mitarbeitern Gerätetechnik für die Prüfung von Asphalt, Beton, Zement und Boden. Zur Entnahme von Proben aus Straßen stellte das Unternehmen ein spezielles Straßenkernbohrgerät her. Welche Besonderheiten und Herausforderungen dieser Auftrag mit sich brachte, erfahren Sie in diesem Anwendungsbericht.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Linearführungen, Gleitlager
    Gelenklager, Energieketten
  • Anforderungen: Für das Straßenkernbohrgerät zur Entnahme von Proben aus Straßen, sowie Start- und Landebahnen von Flughäfen werden Produkte benötigt, die besonders robust und darüber hinaus leicht und wartungsfrei sind.
  • Branche: Werkzeugmaschinen
  • Erfolg für den Kunden: Unsere wartungsfreien Produkte bieten dem Kunden eine Lösung, die bei einer kompakten Bauweise hohe Kräfte aushält.
Weitere Anwendungsbeispiele
Anwendungsbeispiel Antriebstechnik

Eingesetzte Produkte


Problem

Die infraTest Prüftechnik GmbH entwickelte ein Straßenkernbohrgerät, welches Proben aus Straßen, sowie aus Start- und Landebahnen entnehmen kann, die eine Beton- oder Asphaltoberfläche aufweisen. Die Proben werden mittels Diamant-Bohrkronen ausgebohrt und im Nachgang analysiert.

Das Problem bei den harten Böden: Es wirken besonders hohe Kräfte auf alle Teile des Straßenkernbohrgerätes. Diese müssen entsprechend eine besondere Stabilität aufweisen um den Kräften standhalten zu können. Gleichzeitig gibt es jedoch auch weitere Herausforderungen: Da das Bohrgerät wie ein kompakter Anhänger konzipiert und portabel ist, war es zudem von Wichtigkeit, dass die verbauten Komponenten eine kompakte Bauweise und damit ein geringes Gewicht mit sich bringen. Zudem legte der Kunde einen besonderen Wert darauf, dass alle Bauteile möglichst wartungsfrei sind.

Lösung

Die infraTest Prüftechnik GmbH entwickelte mit Hilfe der igus® Bauteile ein Straßenkernbohrgerät, dass allen Herausforderungen des Kunden standhalten konnte. Eingesetzt wurden Spindelachsen der Baureihe SLW sowie kleine Micro Energieketten.

Weiterhin wurde für eine besonders hohe Stabilität und der hohen Kräfte, die auf das Bauteil wirken bei der verbauten Achse auf ein SHTC Spindelmodul zurück gegriffen. Dieses gehört der Heavy Duty Baureihe an und wurde extra dafür konzipiert besonders hohen Lasten standhalten zu können. Selbstverständlich sind darüber hinaus alle verwendeten igus® Bauteile wartungsfrei und frei von externen Schmierungen.

Auch die Zusammenarbeit mit igus® konnte den Kunden überzeugen. Ein Außendienstmitarbeiter war stets persönlich für den Kunden da und konnte eine zeitnahe Beratung vor Ort durchführen.

Impressionen


Weitere Anwendungsbeispiele


Antriebstechnik Online Shop

Antriebstechnik Shop Fertige Linearmodule in gängigen Standardgrößen direkt online bestellen.
Zum Online Shop

Antriebstechnik Konfigurator

Antriebstechnik Konfigurator Noch nicht das richtige Produkt dabei gewesen? Konfigurieren Sie sich Ihre eigene Lineareinheit.
Zum Konfigurator

Whitepaper herunterladen

Whitepaper Antriebstechnik Spindelantrieb oder doch Zahnriemen? So finden Sie das passende Linearmodul
Whitepaper herunterladen