Die größten und stärksten Versionen der SHTC Linearmodule sind die Heavy Duty Varianten in den Baugrößen 40 und 50. Durch robuste hartverchromte Stahlwellen und selbsthemmende Trapezgewinde können Hublängen bis zu 1500 mm realisiert werden, bei einer radialen statischen Tragfähigkeit von bis zu 25.000 N. Durch das Design mit kurzen Schlitten sind die großen Linearmodule ideal für ein Mehrschlittensystem geeignet.
Besondere Eigenschaften: