Offshore-Roboter
Inspektion, Reinigung & Reparatur
in anspruchsvoller Umgebung

Das norwegische Unternehmen Remotion ist ein Hersteller von Robotersystemen für die Offshore-Öl- und Gasindustrie. Die Roboter arbeiten mithilfe einer Magnettechnologie sowohl unter als auch über der Wasserlinie und führen gefährliche Operationen wie Inspektionen, Reinigungen oder Reparaturen von Strukturen durch.

Wenn die Oberfläche von Schiffen und Offshore-Plattformen gereinigt werden, geraten im Normalfall große Mengen schädlicher Stoffe in die Ozeane. Mit der Lösung von Remotion wird dies vermieden: Die Materialreste werden mittels Vakuumabsaugung direkt aufgefangen und einer Filteranlage zugeführt. Für dieses System müssen alle Bauteile der Roboter hohem Wasserdruck, Salzwasser und Verunreinigungen durch Schleifpartikel standhalten. Erfahren Sie auf dieser Seite, welche weiteren Herausforderungen dieser Auftrag mit sich brachte und wie igus® diese mit den Teilen der Antriebstechnik lösen konnte.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: drylin® E ZLW Zahnriemenachsendrylin® W Linearschienen und -führungeniglidur® X Gleitlager
  • Anforderungen: Für Inspektionen, Reinigungen und Reparaturen an Schiffen und Offshore-Plattformen, werden wiederstandsfähige Bauteile benötigt, die Salzwasser, hohem Wasserdruck, Verschutzung und mehr standhalten.
  • Branche: Roboter, Offshore
  • Erfolg für den Kunden: Unsere schmierfreien Lösungen der Lager-, Linear- und Antriebstechnik arbeiten perfekt zusammen und bieten eine leichte, robuste Lösung, die auch bei Spritzwasser und Unterwasser funktioniert.

Weitere Anwendungsbeispiele
Anwendungsbeispiel Antriebstechnik

Eingesetzte Produkte


Problem

Die Roboter der Firma Remotion arbeiten mithilfe einer patentierten Magnettechnologie sowohl unter als auch über der Wasserlinie. Sie führen schwierige und gefährliche Vorgänge wie zum Beispiel Inspektionen, Offshore-Rumpfreinigungen oder die Reparatur von Oberflächenstrukturen unter Wasser oder in der Spritzwasserzone aus. Dabei müssen die Bauteile besonders rauen Bedingungen standhalten:

  • Wasserdruck bis zu 10 bar
  • Langfristiges Eintauchen in korrosives Salzwasser
  • Erhebliche hydrodynamische Kräfte in der Spritzwasserzone
  • Verschmutzung durch abrasive Partikel
  • Begrenzte Wartungsmöglchkeiten
Um diesen Bedingungen zu begegnen suchte das Unternehmen nach Produkten, die ein niedriges Gewicht, eine geringe Wasseraufnahme haben. Darüber hinaus sollten die Produkte besonders verschleißfest sein und eine stabile Leistung bei niedrigen Drehzahlen garantieren.

Lösung

Mit Hilfe der igus® Bauteile konnte Remotion die vielzähligen Problemstellungen lösen. Alle Komponenten wie zum Beispiel die Zahnriemenachse, die Linearschiene oder die Lagerteile überzeugten durch die geringen Wartungsaufwände und das niedrige Gewicht.

Die ZLW-Antriebe sind eine kompakte Lösung mit geringem Gewicht und geringem Wartungsaufwand bei Einsätzen sowohl unter Wasser als auch auf dem Trockenen. Sie werden als Werkzeugplattform und Stellantrieb verwendet.

Die Drylin W-Produkte werden auch in den Werkzeugkonstruktionen des Unternehmens verwendet. Sie sind kompakt, leicht, einfach zu warten und eignen sich ebenfalls bestens für die Unterwasserumgebung.

Igidur X Gleitlager werden in vielen Drehpunkten und rotierenden Teilen verwendet. Diese haben bei den Unterwasserrobotern viel Volumen und Gewicht eingespart, während der Wartungsbedarf im Vergleich zu Wälzlagerlösungen marginal ist. Sie funktionieren auch sehr gut in der Unterwasserumgebung.


Der Offshore-Roboter im Einsatz


Impressionen


Weitere Anwendungsbeispiele


Antriebstechnik Online Shop

Antriebstechnik Shop

Fertige Linearmodule in gängigen Standardgrößen direkt online bestellen.

Zum Online Shop

Antriebstechnik Konfigurator

Antriebstechnik Konfigurator

Noch nicht das richtige Produkt dabei gewesen? Konfigurieren Sie sich Ihre eigene Lineareinheit.

Zum Konfigurator

Whitepaper herunterladen

Whitepaper Antriebstechnik

Spindelantrieb oder doch Zahnriemen? So finden Sie das passende Linearmodul

Whitepaper herunterladen