Spindel-Linearmodul drylin® SLW Serie

Besonders vielseitig & verwindungssteif durch Doppelwellenprofil

Sehr verwindungssteife Aluminium-Doppelwellenprofile und viele Schlittenvarianten kennzeichnen das Lieferprogramm der drylin SLW Linearmodule. Die biegefesten Linearmodule eignen sich ideal für manuelle Formatjustierungen als auch komplett mit Motor für elektrische Verstellungen.

  • Hohe Verwindungssteifigkeit
  • Komplett unterstützt
  • Hartanodisierte Schiene
  • Sonderversion SLW-AL mit Traversen aus eloxiertem Aluminium auf Anfrage
  • Edelstahlversion mit korrosionsbeständigen Stahlkomponenten (1.4305 bzw. 1.4571); bei der Edelstahlversion sind iglidur® J, iglidur® X oder iglidur® A180 als Lagermaterial wählbar.


Die Baugrößen der SLW Serie

Linearmodul mit  Spindelantrieb SLW-0630

SLW-0630

  • Schlittenlänge: 60 mm
  • Tragfähigkeit:
    • axial: 50 N
    • radial: 200 N
  • Max. Hublänge: 300 mm
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Traversenmaterial: Kunststoff

Linearmodul mit  Spindelantrieb SLW-1040

SLW-1040 / SLW-1080

  • Schlittenlänge: 69 mm / 100 mm
  • Tragfähigkeit:
    • axial: 700 N
    • radial: 2.800 N
  • Max. Hublänge: 750 mm
  • Wellendurchmesser: 10 mm
  • Traversenmaterial: Zinkdruckguss / Aluminium

Linearmodul mit  Spindelantrieb SLW-10120

SLW-10120

  • Schlittenlänge: 100 mm
  • Tragfähigkeit:
    • axial: 700 N
    • radial: 2.800 N
  • Max. Hublänge: 750 mm
  • Wellendurchmesser: 10 mm
  • Traversenmaterial: Aluminium

Linearmodul mit  Spindelantrieb SLW-1660

SLW-1660

  • Schlittenlänge: 100 mm
  • Tragfähigkeit:
    • axial: 1.200 N
    • radial: 4.600 N
  • Max. Hublänge: 750 mm
  • Wellendurchmesser: 16 mm
  • Traversenmaterial: Aluminium

Linearmodul mit  Spindelantrieb SLW-2080

SLW-2080

  • Schlittenlänge: 150 mm
  • Tragfähigkeit:
    • axial: 1.600 N
    • radial: 6.400 N
  • Max. Hublänge: 1.000 mm
  • Wellendurchmesser: 20 mm
  • Traversenmaterial: Aluminium

Linearmodul mit  Spindelantrieb SLW-25120

SLW-25120

  • Schlittenlänge: 150 mm
  • Tragfähigkeit:
    • axial: 2.500 N
    • radial: 10.000 N
  • Max. Hublänge: 1.250 mm
  • Wellendurchmesser: 25 mm
  • Traversenmaterial: Aluminium

Linearmodul mit  Spindelantrieb SLW-16120

SLW-16120

  • Schlittenlänge: 100 mm
  • Tragfähigkeit:
    • axial: 1.200 N
    • radial: 4.600 N
  • Max. Hublänge: 750 mm
  • Wellendurchmesser:  35 mm
  • Traversenmaterial: Aluminium
  • Optional mit kugelgelagerter Spindel (BB)



Technische Optionen für die SLW Serie

Folgende Optionen sind für SLW Produktreihe direkt online konfigurierbar.


SLW Linearmodul bestellen oder anfragen

L max.:

 


SLWM-1080 - Linearmodul mit Messsystem

Die SLW-Baugröße 1080 ist auch mit einem digitalem Messsystem lieferbar. Die Hub- und Messlänge kann individuell bestimmt, das mitfahrende Display kann wahlweise zwischen metrisch und inch eingestellt und der Null-Punkt an jeder Stelle gesetzt werden. Zudem kann die Zählrichtung manuell eingestellt werden und der fixierbare Kugelkopf ermöglicht eine ergonomische Ableserichtung.

  • Sensor platzsparend im Schlitten integriert
  • Netzunabhängiger Betrieb
  • Magnetband integriert

Zum SLWM-1080 Linearmodul mit Mess-System
Spindel-Linearmodul mit Messystem

igus Antriebstechnik Experte Sebastian Wiederhold

Sie haben Fragen zu den drylin® SLW Linearmodulen?

Unser Experte Sebastian Wiederhold klärt mit Ihnen alle Fragen rund um die SLW Linearmodule. Einfach Wunschtermin vereinbaren. Wir freuen uns auf Sie!

  • Termin online anfragen
  • Termin vereinbaren
  • Experten Support nach Wunsch telefonisch oder über Video-Chat-Funktion

Jetzt Support-Anfrage senden!

Individuelles SLW Linearmodul online konfigurieren

  • Mit wenigen Klicks das richtige Linearmodul finden und bestellen
  • Eingaben vornehmen und den passenden Vorschlag wählen
  • Optionales Zubehör wählen
  • In den Warenkorb legen und online bestellen oder anfragen
  • Stückliste als PDF-Datei herunterladen

Linearmodul konfigurieren und bestellen
Linearmodule online konfigurieren

Weitere SLW Linearmodule-Versionen

Kostengünstiges Linearmodul drylin econ

SLW econ

  • Leicht und günstig
  • Silber eloxiertes Schienenprofil
  • Steilgewinde oder Trapezgewinde

Zur SLW econ Serie
Linearmodul SLWT mit Doppelspindel

SLW mit Doppelspindel

  • Schlitten getrennt steuerbar
  • Schlitten einzeln manuell verstellbar
  • Hohes Maß an Flexibilität

SLWT mit zwei Lineartischen
Edelstahl-Linearmodul SLW-ES

SLW-ES Edelstahl Linearmodul

  • Gleitlagermaterial wählbar
  • FDA-konform mit iglidur A180 Gleitlager
  • Hochtemperatur mit Lager iglidur X bis +250 °C

SLW-ES Edelstahl-Linearmodule

Linearmodule Shop

drylin® Linearmodule mit einem Klick...

...anschlussfertig konfektionierte Linearmodule mit Hublängen in 250 und 500 mm im Online-Shop bestellen.

  • Mit Spindel- oder Zahnriemenantrieb
  • Jedes System in 2 definierten Hublängen
  • Flexibel mit Antriebszapfen für manuellen und elektrischen Betrieb  Einbaufertig mit Spindelklemmung, Positionsanzeiger und Handrad für schnelle reproduzierbare Verstellungen 
  • Kein aufwändiges Suchen und Zusammenstellen
  • Reduzierter Konstruktionsaufwand da pdf und CAD-Datei im Onlineshop verfügbar

Zum Linearmodul-Shop


in 3 Werktagen versandfertig
in 10 Werktagen versandfertig