Bei der Lagerung von Flaschen in der Waschkette, der automatisierten Entschraubung und Entleerung der Flaschen oder der Hubstation zur Reinigung werden vor allen Dingen Gleitlager, aber auch Edelstahlwellen und drylin Linearlager aus unserem Produktportfolio verwendet. Hier wird auf Komponenten gesetzt, die trotz ständiger Reinigungsintervalle zuverlässig und gleichzeitig ohne den Einsatz von Schmiermitteln arbeiten.
Eingesetzte Produkte und Anwendungsbeispiele
Im Folgenden werden sechs wichtige Stationen, von der Zuführung der Flaschen in den Reinigungsprozess über die Hubstation bis hin zum Übergabebereich der Getränkebehälter aufgezeigt. Rechts ist der Anwenderbericht einer modernen Reinigungsanlage für Keg-Fässer – der Innokeg AF-C Transversal von KHS – verlinkt.
Eine drylin ZLW-Linearachse befördert die Flaschen oder Keg-Fässer zu den nachfolgenden Stationen. Sie zeichnet sich durch eine besondere Robustheit auch bei großen Gewichtsbelastungen aus.
2. Flaschenwaschmaschinen
In der Waschkette werden die Behälter mit den Flaschen mittels iglidur J Gleitlager schwenkbar gelagert.
iglidur J Gleitlager sind hier als Lagerung der Hauptwelle zur Rotation der Transfersterne und zur Lagerung der Greifer-Zangen installiert.
Anwendungsbeispiele unserer Kunden
Spritzguss-Klammerstern in Abfüllanlage
Die MultiGuide Base von Krones macht den Wechsel von Garnituren überflüssig. Klammern und Rollen sind Sonderteile während die Gleitlager aus iglidur X bestehen.