Lösung
drylin ZLW Zahmriemenachse in der FördertechnikDie Verantwortlichen der mechanischen Konstruktion analysierten den Markt und prüften die Lösungsvorschläge verschiedener Anbieter. Letztlich konnte die von uns vorgeschlagen multifunktionale
drylin ZLW-Linearachse überzeugen (siehe Bilder 2 und 3 unten). Sie ist stolze zwei Meter lang, 41 Zentimeter breit, 10 Zentimeter hoch und 126 Kilogramm schwer und wurde einbaufertig geliefert.
Insgesamt vier Führungsschienen, von denen jeweils zwei zur parallelen Führung genutzt werden, wurden für KHS zu einem kompakten System zusammengesetzt. So können die drei „Schubarme“ (der mittlere fürs Einschieben der Kegs in die Station, die zwei äußeren für die Rückführung auf das zentrale Förderband) auf einer gemeinsamen Linearachse betrieben werden.
Um die Führungslänge der Schlitten an die hohen Drehmomente anzupassen, die beim Überschieben der Kegs auftreten, sind die Schlitten auf zwei Ebenen angeordnet. Sie werden durch drei zentral angeordnete Zahnriemen bewegt (Bild 4 unten). Die Motoren sind platzsparend in der Verlängerung der Umlenkachse auf beiden Seiten der Einheit untergebracht.
iglidur Gleitlager in den AchsenIn allen Achsen kommen
Gleitlager aus iglidur Werkstoffen zum Einsatz, die keine externen Schmierstoffe benötigen – ein wichtiger Aspekt bei der hygienegerechten Reinigung und Abfüllung. Eine intelligent konstruierte und einfach zu demontierende axiale Sicherung ermöglicht darüber hinaus den schnellen Wechsel der Linearführungsfolien (Bild 5 unten).
drylin Linearlager in den HubstationenDaneben gibt es an der Innokeg AF-C Transversal auch zahlreiche Stellen, an denen Linearlager zum Einsatz kommen. So werden beispielsweise die Achsen der Hubstationen mit
drylin Edelstahllinearlagern ausgestattet (Bild 6).
Zustandsüberwachung für die GleitlagersystemeFür die nahe Zukunft ist bei KHS auch der Einsatz von isense-Technologie im Rahmen der Predictive Maintenance angedacht, die den Verschleiß der Gleitlagersysteme überwacht. Hierdurch kann die Verfügbarkeit der Anlagen gesteigert und der Kundennutzen erhöht werden.