Studie: Mit Polymerlagern CO2 und Kosten einsparen
Neu Eine gemeinsame Studie der RWTH-Aachen und igus untersucht, welche Kosten sich in Anwendungen sparen lassen, wenn statt klassischer Metalllager schmiermittelfreie Polymerlager zum Einsatz kommen.
Eine der untersuchten Kundenanwendungen betrifft die Transporttechnik von Heineken Brasil. Das Interesse lag auf 600 Lagerstellen in den Förderbändern, die durch den Umtausch von Metalllagern auf Polymerlager nun ohne externe Schmierstoffe auskommen. Dabei errechneten die Forscher auf ein Jahr gerechnet 180 kg Einsparungen CO2-Äquivalent. Würden alle 160 Niederlassungen von Heineken auf Polymerlager umsteigen, könnte das Unternehmen im Jahr nicht nur CO2-Äquivalente von 28.814 kg einsparen. Auch würden hochgerechnet jährlich 20 Tonnen Schmierstoff für 450.478 Euro sowie 5,4 Millionen Euro Personalkosten eingespart werden. Weitere Informationen zur Studie finden Sie in unserem neuen
Magazin für die Verpackungsindustrie.