Lösung
Bei den zahlrichen Formatverstellungen
(siehe Bild 3 unten) verwendet Baur die schmiermittelfreien
drylin SLW-Linearmodule (Bild 4). Bei ihnen ist ein verwindungssteifes Aluminium-Doppelwellenprofil mit einem Trapezgewinde kombiniert. Der Schlitten verfährt auf
drylin Gleitfolien mit inkorporierter Schmierung – eine in der Lebensmittelverarbeitung und -verpackung weitverbreitete Lösung, weil keine externe Schmierung erforderlich ist und somit die Produktkontamination vermieden wird. Baur verwendet
Lineareinheiten vom Typ drylin SLW 1040 in verschiedenen Längen mit Handrad, Positionsanzeige und Spindelklemmung
(Bild 4). Sie ermöglichen es dem Bedienpersonal, die Verpackungsanlage schnell auf andere Packungsgrößen und -formate umzustellen.
Die komplette Anlage ist modular konstruiert und kann in einer verketteten Gesamtanlage oder aber autark arbeiten. Zur kompakten und schlanken Konstruktion gehört auch der Synchronantrieb der Falt- und Positioniereinheiten für beide Seiten der Schachtel. Sie wird mit einer
Flexwelle realisiert: Das ist viel einfacher als eine elektronische Kopplung. Alle Vorschübe bewegen sich synchron zur Bandgeschwindigkeit.
Mit dem ersten Praxisbetrieb waren sowohl die Entscheider als auch die Maschinenbediener vollkommen zufrieden: Die Anlage erfüllt alle einschlägigen Anforderungen.
Und dabei muss der Einsatz der neuen nachhaltigen Verpackung nicht auf Frischeprodukte beschränkt bleiben. Ebenso gut kann die Anlage auch zur Verpackung von Werkzeugen, Glühlampen etc. verwendet werden – als kunststofffreie und umweltfreundliche Alternative zur Blisterverpackung.