Lösung
Vor dem Einsatz in der Variopac Pro wurden verschiedene Lösungsansätze im igus-Testlabor geprüft, um zusammen mit der Krones AG zum gewünschten Ergebnis zu gelangen. Das Ergebnis: Eine spritzgussgefertigte Vollkunststoffrolle, aus einem eigens für diesen Anwendungsfall entwickelten Werkstoff. Die besten Testergebnisse konnten mit dem Werkstoff iglidur P210 erzielt werden. Die
iglidur-Messerkantenrolle zeichnet sich durch seine hohe Verschleißfestigkeit, niedrige Reibwerte und daraus resultierende niedrige Antriebsleistung der Förderbänder aus. Zudem ist der Werkstoff, wie alle
iglidur Werkstoffe, für wartungs- und schmierfreien Einsatz geeignet. Da er zudem vielseitig einsetzbar ist, konnten mit einem Werkstoff alle Anforderungen erfüllt werden. Als feststand, dass die Messerkantenrollen aus iglidur P210 die geforderte Lebensdauer von einem Jahr bei weitem übertrafen, entschied sich Krones, diese in die Variopac Pro einzubauen. Und das mit großen Erfolg. Denn laut Krones arbeiten die Anlagen, die auf der ganzen Welt zum Einsatz kommen, ausfallfrei. Die iglidur Messerkantenrollen funktionieren zuverlässig, der Verschließ ist kaum merkbar. Daneben sind sie montagefreundlich und ersparen dem Kunden zeitraubenden Wartungsaufwand. In der Variopac Pro baut Krones die iglidur Messerkantenrollen nun überall dort ein, wo ein Übergang zwischen zwei Transportbändern oder Kunststoff-Modulketten vorhanden ist. Da die Messerkantenrollen geringe Durchmesser haben, können die Transportbänder und Modulketten sehr eng umgelenkt werden und die Lücke zwischen zwei Bändern ist dadurch sehr klein. Selbst wenn die Anlage mit einer geringen Geschwindigkeit läuft, kann das Kippen der Gebinde durch iglidur Messerkantenrollen vermieden werden.