Elektrisches Verstellsystem
Schmierfreie Lösung für
professionelle Espressomaschinen
Das italienische Unternehmen hinter der Marke "CIME" entwickelt professionelle Kaffeemaschinen. Diese sind stets auf dem neusten Stand der Technik, da selbst bestehende Modelle durch die Entwicklung neuer Versionen stetig verbessert werden. CIME legt zudem einen besonderen Wert auf die Zuverlässigkeit, Robustheit und Leistung Ihrer Maschinen.

Für die Entwicklung einer neuen Espresso Maschine suchte das Unternehmen daher nach passenden Bauteilen, die den Qualitätsstandards entsprechen. Das Ziel: Eine schmierfreie elektrische Verstellung die Verschmutzungen und auch hohen Temperaturen gewachsen ist. Welche weiteren Besonderheiten und Herausforderungen dieser Auftrag mit sich brachte und wie igus® diese lösen konnte, erfahren Sie in diesem Anwendungsbericht.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Schmierfreie Spindelachsen und passende Schrittmotoren
  • Anforderungen: Robuste Bauteile, die auch unter hohen Temperaturen und eventuellen Verschmutzungen funktionieren. Alle Komponenten sollten zudem frei von externer Schmierung sein.
  • Branche: Lebensmittelindustrie
  • Erfolg für den Kunden: Unsere schmierfreien Spindelachsen sorgen in Kombination mit dem Motor für eine schlüsselfertige Lösung.
Weitere Anwendungsbeispiele

Eingesetzte Produkte

Spindelachse konfigurieren

Sie suchen noch das passendes Linearmodul? Jetzt Wunschprodukt konfigurieren.

Problem

Bauteile innerhalb einer Kaffeemaschine müssen täglich verschiedenen Herausforderungen trotzen. Aus diesem Grund suchte das Unternehmen CIME robuste Lösungen für Ihre neue Espressomaschine. Die Anforderungen waren sehr vielseitig: Zum Einen entstehen in einer Kaffeemaschine hohe Temperaturen, durch das Erhitzen des Wassers, zum Anderen muss auch damit gerechnet werden, dass Verunreinigungen wie Wasser, Kaffee oder Kaffeepulver mit den einzelnen Teilen in Kontakt kommen. Daher wurden alle möglichen Lösungen, die eine Verwendung von Schmierung beinhaltetet ausgeschlossen.

Eine weitere Besonderheit ist, dass es sich nicht um eine normale Kaffeemaschine handelt, sondern um eine hochmoderne Espressomaschine, mit elektrischer Verstellung. Hierbei soll das Auffangbecken, auf dem die Espressotassen stehen automatisch angepasst werden. Aus diesem Grund ist auch die Gleitfähigkeit ein entscheidendes Kriterium. Weiterhin sollten die Teile möglichst wartungsfrei sein.

Lösung

CIME entwickelte mit Hilfe von igus® Bauteilen eine elektrische Verstellung für die Espressomaschine, die allen Anforderungen gerecht werden konnte. Das entwickelte System umfasst den Einsatz von 2 drylin® Linearführungen SLW-0630 und 2 Schrittmotoren, die synchron arbeiten.

Die Übertragung der Bewegung erfolgt über Riemenscheiben und Riemenverbindungen. Außerdem gibt es 2 Mikroschalter für obere und untere Endschalter. Es wurde eine Ad-hoc-Software entwickelt, welche die Höheneinstellung über einen Touchscreen ermöglicht. Der Benutzer kann wählen, ob er eine automatische Einstellung wählt oder eine manuelle Einstellung vornimmt.

Die gewählten Produkte kommen ohne den Einsatz externer Schmierung aus und sind daher nicht nur wartungsfrei, sondern auch unempfindlich gegenüber Verschmutzungen.

Impressionen


Weitere Anwendungsbeispiele


Antriebstechnik Online Shop

Antriebstechnik Shop Fertige Linearmodule in gängigen Standardgrößen direkt online bestellen.
Zum Online Shop

Antriebstechnik Konfigurator

Antriebstechnik Konfigurator Noch nicht das richtige Produkt dabei gewesen? Konfigurieren Sie sich Ihre eigene Lineareinheit.
Zum Konfigurator

Whitepaper herunterladen

Whitepaper Antriebstechnik Spindelantrieb oder doch Zahnriemen? So finden Sie das passende Linearmodul
Whitepaper herunterladen