Leitungen horizontal führen und Kosten sparen
Wenn Medien, Energie und Daten horizontal auch über längere Verahrwege geführt werden müssen, werden hohe Ansprüche an die Energieführung gesetzt. Besonders in Werkzeugmaschinen auf langen Verfahrwegen, wenn die Energiekette gleitend eingesetzt werden muss, sind Späne und Schmutz ein störender Faktor. In Außenanlagen ist es die Witterung oder starke Verschmutzung, welchen die horizontalen Energieführungssysteme standhalten müssen. Bei besonders kleinen Bauräumen ist eine kompakte Bauweise gefordert. igus stellt mit seinen Lösungen für horizontale Energieführung für jede Anforderung eine Lösung dar.